Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

HMCP070M2C

Eaton molded case circuit breaker accessory motor protection, Motor circuit protector, 70 A, Three-pole, Frame J-K, 210-700 A, Series C, Non-aluminum

General specifications

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory motor protection
Catalog Number
HMCP070M2C
UPC
786679150849
Product Length/Depth
7.7 in
Product Height
4.9 in
Product Width
4.9 in
Product Weight
4.5 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Technické údaje produktu

Amperage Rating
70A
Frame size
Frame J-K
Magnetic trip range
210-700 A
Series
Series C
Terminal material
Non-aluminum
Number of poles
Three-pole
Type
Motor circuit protector

Exportovat specifikaci produktu

Specifications and datasheets

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.