Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

NS2

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 440 V, V88/F1, 15 x 62 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NS2
EAN
5027590504706
UPC
051712484862
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
15.4 g
Certifications
Not Applicable

Elektrické údaje

Amperage Rating
2 A
Voltage rating
440 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
NS
Construction
BS88/F1

Exportovat specifikaci produktu