Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-160A-2XL-B

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, DC 1000 V, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, UL, IEC, bolted connection

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-160A-2XL-B
EAN
5996516000847
UPC
051712389624
Product Length/Depth
19.13 mm
Product Height
5.92 mm
Product Width
5.92 mm
Product Weight
2657 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
160 A
Interrupt rating
33 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
44 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-2XL-B
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.