Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PV-400A-3L-B

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 400 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, bolted connections

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-400A-3L-B
EAN
5996516000892
UPC
051712373432
Product Length/Depth
91 mm
Product Height
201.4 mm
Product Width
73.5 mm
Product Weight
1557 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Jmenovité elektrické charakteristiky

Amperage Rating
400 A
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
82 W

Fyzické detaily

Color
White
Fuse type
PV-3L-B
Material
Ceramic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.