Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SD4-S
Kód modelu: NH4 SINGLE POLE 1250A

Eaton Bussmann series NH bases fuse base, 690V, 1250A, Non Indicating, Low voltage, Screw, Thermoplastic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD4-S
EAN
5027590589420
UPC
051712371544
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
295 mm
Product Width
121.7 mm
Product Weight
1897 g
Compliances
Contact factory
Model Code
NH4 SINGLE POLE 1250A

Electrical rating

Amperage Rating
1250 A
Voltage rating
690

Product specifications

Mounting method
Screw
Material
Thermoplastic body

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.