Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TKM250

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 250A, AC 660 V, DC 460 V, 53 x 160 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TKM250
EAN
5996516026489
Product Length/Depth
161 mm
Product Height
53 mm
Product Width
53 mm
Product Weight
504 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
TKM
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88

Exportovat specifikaci produktu