Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

UT012JCS

Short metal cable gland with strain relief nut, size 12; UT012JCS

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT012JCS

Technické údaje produktu

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
12
Cable diameter - max
10 mm
Cable diameter - min
6 mm

Exportovat specifikaci produktu