Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Eaton On-line Tour 2022

Eaton On-line Tour 2022– tradiční série odborných přednášek pokračuje.

Eaton Elektrotechnika vás zve na sérii odborných přednášek v rámci Eaton On-line Tour, které budou vysílány opět ve formě živých webcastů.

Webcasty Eaton On-line Tour navazují na předchozí sérii a více se zaměřují na odbornější témata. Na těchto webcastech získáte hlubší odborné vědomosti o technických vlastnostech, zapojení, konfiguracích a aplikacích našich systémů a produktů. Velký prostor bude věnován praktickým ukázkám a otázkám k dané problematice.

Po odvysílání budete mít k dispozici:

  • materiály ke stažení k danému tématu,
  • archiv odvysílaných školení,
  • možnost kontaktovat obchodního zástupce s dotazy na danou problematiku

Školení jsou zcela zdarma, stačí se v daný čas připojit a sledovat nás na celé obrazovce. Pokud nás budete sledovat na stránce konkrétního webcastu, video se vám pustí samo nebo klikněte na šipku PLAY v okně videa. Pro lepší kvalitu si nezapomeňte na vašem počítači nastavit lepší rozlišení.

Mediálními partnery této akce jsou Elektrika.cz a Elektroprůmysl.cz, Vše o průmyslu, kde budou tyto webcasty ve stejný čas také vysílány.

Vytváříme zázemí pro profesionály, kteří se chtějí vzdělávat a předávat užitečné informace i svému okolí.

profi-elektro-logo.jpg
vop_poz_mv.jpg
Řízení jednoúčelového stroje nebo celé výroby? Pojďme se společně podívat na vhodná řešení s přístroji z naší nabídky. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Při výrobě a ověření výkonových rozváděčů  se výrobce většinou neobejde bez náročných a drahých zkoušek, ať už se jedná o ověření zkratové odolnosti nebo oteplení. Firma Eaton má ve svém portfoliu typově ověřený rozváděčový systém xEnergy Light, který byl už kompletně ověřen. V rámci školení Vám představíme možnosti tohoto systému a ukážeme si, jak jednoduše se dá sestavit výkonový rozváděč do 1600 A který bude zároveň splňovat veškeré normativní požadavky. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Požadujete skutečně úspornou regulaci vytápění? Jedete do práce a nevíte zdali jste vypnuli žehličku či stáhli topení? Nebo jen chcete zapnout bojler a topení ještě než dorazíte na chatu? Jděte na to chytře! Do elektroinstalace doplňte bezdrátové sady Go Wireless a instalujte chytrou jednotku xComfort Bridge s bezdrátovou komunikací. Takto můžete pohodlně ovládat jakýkoli spotřebič a osvětlení včetně regulace vytápění a to i na dálku ze svého smartphonu. Na praktickém příkladu si ukážeme jak snadno jednotlivé komponenty nainstalovat, ovládat a nakonfigurovat přímo z mobilní aplikace. Řešení je vhodné nejen pro novostavby, ale hlavně pro modernizace stávajícího bydlení. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Řešíte ve svém projektu nouzové osvětlení? Jedná se o projekt, kde budou použita svítidla s vlastní baterií? Chtěli byste z nich dostat maximum a ušetřit čas a náklady na jejich kontroly a servis? Rádi bychom vám představili systém CGLine+. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Pojistky patří k nejstarším nadproudovým ochranným přístrojům. Přesto i v dnešní době nabízí v určitých ohledech nepřekonanou ochranu. Přijďte se dozvědět více o pojistkách Eaton na náš webinář. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Přemýšlíte jak zjednodušit a urychlit zapojení rozváděčů? Přístroje se svorkami Push-in jsou přesně to, co hledáte. Jsou bezpečné a ušetří vám nejen čas, ale i náklady. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Váháte mezi autonomním a centrálně napájeným nouzovým osvětlením? Nejste si jisti, jaké výhody a nevýhody má centrální bateriový systém? Rádi bychom vám podrobněji představili systém DualGuard-S, který splní veškeré požadavky na zajištění správné funkce a kontroly nouzového osvětlení. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Chcete naplno využít schopností programovatelných relé easyE4? Od vizualizace přes inteligentní komunikační systém SmartWire-DT po možností síťové komunikace. Podívejte se jaké možnosti vám dávají nové přístroje. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Představení sortimentu záložního napájení a jeho využití v domácím a kancelářském prostředí. Potřebujete ochránit vaši elektroinstalaci proti přepětí? Nebo potřebujete zálohovat domácí počítač před nežádoucími výpadky napájení? Přijďte na náš seminář, kde vám poradíme, jak vybrat vhodné zařízení právě pro vaši aplikaci. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Siréna nebo maják nemusí vždy upozorňovat na nebezpečí anebo požár. Když ve vašem projektu potřebuje zvukovou a světelnou signalizaci, tak proč používat dvě zařízení, když to lze vyřešit jednou kombinovanou jednotkou? I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Potřebujete řídit otáčky motoru ve vaší aplikaci a nemáte dost prostoru? Nová řada frekvenčních měničů DM1 je tu pro vás. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer
Nejste si jistí, jak si vykládat některý požadavek norem? Řešíte zapeklitou situaci a potřebujete poradit? Pak se přijďte na náš webinář zeptat jednoho z nejpovolanějších odborníků v oboru - Ing. Karla Dvořáčka. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu zde.
spacer