Indem Sie schnell auf die Anforderungen des Marktes reagieren, können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, Marktanteile sichern und der Konkurrenz zuvorkommen.
Die Eaton 9SX Gen2 USV mit 5–11 kW bietet Batteriepufferung und Energiemanagement für kritische Geräte in Rechenzentren, dezentralen IT-Umgebungen, Edge-Netzwerken, Netzwerkschränken und Serverräumen. Diese USV hilft Ihnen, Ihren Platzbedarf zu reduzieren (bis zu 11 kW in nur 4 HE) und Ihre Energiekosten zu senken (Energy-Star-zertifiziert), während sie 11 % mehr Leistung als ihr Vorgängermodell liefert. Nutzen Sie prädiktive Machine-Learning-Modelle, um den Bedarf an Batteriewechsel frühzeitig zu erkennen, bevor es zu Ausfällen kommt. Die Eaton 9SX Gen2 ist kompatibel mit der cybersicheren Gigabit-Netzwerkkarte und der Brightlayer Datacenter Software-Suite.
9SX Gen2 USV Optimieren Sie Ihren Platz mit zuverlässiger Leistungsdichte
Reduzieren Sie Ihren Platzbedarf mit einer Leistungsdichte von bis zu 11 kW im 4U- und 6 kW bei 3 HE.
Sparen Sie Energie- und Kühlungskosten mit einer Energy Star-qualifizierten USV
Der Wirkungsgrad des 11-kW-Systems beträgt bis zu 97,2 % dank der neuen Generation von Leistungselektronikkomponenten.
Erweiterte Konnektivität für moderne Anforderungen
Profitieren Sie von einer verbesserten Konnektivität mit der optionalen Gigabit-Netzwerkkarte (NM3), die für zuverlässige Cybersicherheit sorgt. Verwalten Sie Ihre Anlagen aus der Ferne, einschließlich USV-Einstellungen und Firmware-Upgrades. Integrieren Sie die 9SX Gen2 nahtlos in digitale Lösungen aus unserer Brightlayer Data Centers Suite.
Die USV 9SX Gen2 bietet mehr Ausgänge als die Vorgängerversionen, so dass Sie zusätzliche Geräte anschließen können. Für die 5/6kVA-Modelle stehen 3 C19- und 8 C13-Ausgänge zur Verfügung, während die 8/11kVA-Modelle mit 4 C19- und 8 C13-Ausgängen ausgestattet sind. So erhalten Sie die nötige Flexibilität, um Ihre Anforderungen an die Energieverteilung zu erfüllen.
Freuen Sie sich auf eine Revolution im Batteriemanagement
Eatons neue ABM+-Technologie nutzt prädiktive Analysen, um den Zustand der Batterie und den besten Zeitpunkt für einen einfachen Hot-Swap-Austausch auf der Grundlage der tatsächlichen Nutzung und Bedingungen zu ermitteln. Dadurch werden unerwartete Ausfallzeiten und unnötige Kosten für einen verfrühten Austausch vermieden. Die optimierte ABM+ Aufladung erhöht außerdem die Lebensdauer der Batterie um bis zu 50 %.
Cross Selling
Entdecken Sie weitere passende Produkte und Zubehör für dieses Produkt