Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Spezifikationen
Ergebnisse 5
Sortieren nach
IEC 16A to 10A conversion cable for Eaton ATS 16
2 Input power cords 16A EU for ATS
Eaton ATS rack PDU, 1U, Inputs (2) C20, 3.84 kW max, 16A, 200-240V, Outlets 8XC13:1XC19
Eaton ATS rack PDU Netpack, 1U, Inputs (2) C20, 3.84 kW max, 16A, 200-240V, Outlets 8XC13:1XC19
Eaton ATS rack PDU, 1U, Inputs Hardwired, 7.4 kW max, 30A, 200-240V, Output Hardwired
*Die Listenpreise entsprechen nicht den tatsächlichen Verkaufspreisen. Bitte fragen Sie den tatsächlichen Produktpreis im Fachhandel oder bei Ihrem Partner an.
Kontakt