Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton Ellipse PRO USV

Die Eaton Ellipse PRO 650-1600VA ist eine Line-Interactive USV, die speziell zum Schutz von Workstations mit anspruchsvollen Anwendungen entwickelt wurde. Die Ellipse PRO verfügt über ein LCD-Display für Echtzeit-Statusanzeigen und -Messungen. Außerdem verfügt sie über EcoControl-Steckdosen, die Energieeinsparungen von bis zu 20 Prozent ermöglichen, und Advanced Surge Reduction (ASR), die die Anforderungen der Norm IEC 61643-1 vollständig erfüllt.

Leistung
650 VA - 1600 VA
Technologie
Line-Interactive
Format
Tower

LCD-Display

Die LCD-Anzeige liefert eindeutige Informationen über den USV-Status und Messwerte. Sie erlaubt zudem die einfache Konfiguration von USV-Einstellungen.

EcoControl-Funktion

Deaktiviert Peripheriegeräte automatisch, wenn das Master-Gerät ausgeschaltet wird und kann den Energieverbrauch um bis zu 20% senken.

Extraflach

Das extraflache Design macht die Installation in jeder Büroumgebung einfach: Die Installationsmöglichkeiten umfassen vertikales Kastenformat, unter dem Schreibtisch, horizontal unter einem Monitor, 19" Rackmontage (optionales 2HE-Kit) und Wandmontage (optionales Kit).