Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Spezifikationen
Ergebnisse 8
Sortieren nach
Eaton Ellipse PRO 1200 DIN, 1200 VA, 750 W, Input: C14, Outputs: (4) Schuko, (4) Schuko surge only, Rack/tower
Eaton Ellipse PRO 1200 IEC, 1200 VA, 750 W, Input: C14, Outputs: (4) C13, (4) C13 surge only, Rack/tower
Eaton Ellipse PRO 1600 DIN, 1600 VA, 1000 W, Input: C14, Outputs: (4) Schuko, (4) Schuko surge only, Rack/tower
Eaton Ellipse PRO 1600 IEC, 1600 VA, 1000 W, Input: C14, Outputs: (4) C13, (4) C13 surge only, Rack/tower
Eaton Ellipse PRO 650 DIN, 650 VA, 400 W, Input: C14, Outputs: (3) Schuko, (1) Schuko surge only, Rack/tower
Eaton Ellipse PRO 650 IEC, 650 VA, 400 W, Input: C14, Outputs: (3) C13, (1) C13 surge only, Rack/tower
Eaton Ellipse PRO 850 DIN, 850 VA, 510 W, Input: C14, Outputs: (3) Schuko, (1) Schuko surge only, Rack/tower
Eaton Ellipse PRO 850 IEC, 850 VA, 510 W, Input: C14, Outputs: (3) C13, (1) C13 surge only, Rack/tower
*Die Listenpreise entsprechen nicht den tatsächlichen Verkaufspreisen. Bitte fragen Sie den tatsächlichen Produktpreis im Fachhandel oder bei Ihrem Partner an.