Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Spezifikationen
Ergebnisse 19
Sortieren nach
Eaton Rack-PDU mit Zählereingang, 0U, 42U, Eingang IEC-60309, 16 A, 3 Phasen, 11 kW max., 16 A, 346-415V, Ausgänge 36XC13: 6XC19, IEC-60309 16 A 3 Phasen
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 24U, Input C14, 2.3 kW max, 10A, 200-240V, Outlets 16XC13
Eaton Rack-PDU mit Zählereingang, 0U, 24U, Eingang IEC-60309, 16 A, 1 Phase, 3,7 kW max., 16 A, 200 - 240 V, Ausgänge 20XC13: 4XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 26U, Input IEC-60309 32A 1Ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240V, Outlets 20XC13 : 4XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 26U, Input IEC-60309 32A 1Ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240V, Outlets 20XC13 : 4XC19, Blue
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 26U, Input IEC-60309 32A 1Ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240V, Outlets 20XC13 : 4XC19, Red
Eaton Rack-PDU mit Zählereingang, 0U, 24U, Eingang IEC-60309, 32 A, 1 Phase, 7,4 kW max., 32 A, 200 - 240 V, Ausgänge 12XC13: 4XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 36U, Input IEC-60309 32A 3Ph, 22 kW max, 32A, 346-415V, Outlets 6XC13 : 12XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 36U, Input IEC-60309 32A 1Ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240V, Outlets 36XC13 : 6XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 36U, Input IEC-60309 32A 1Ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240V, Outlets 36XC13 : 6XC19, Blue
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 36U, Input IEC-60309 32A 1Ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240V, Outlets 36XC13 : 6XC19, Red
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 36U, Input IEC-60309 32A 3Ph, 22 kW max, 32A, 346-415V, Outlets 12XC13 : 12XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 24U, Input IEC-60309 16A 3ph, 11 kW max, 16A, 346-415V, Outlets 21XC13:3XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 24U, Input C20, 3.7 kW max, 16A, 200-240V, Outlets 20XC13:4XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 36U, Input IEC-60309 32A 3Ph, 22 kW max, 32A, 346-415V, Outlets 24XC13:6XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 0U, 42U, Input IEC-60309 32A 3Ph, 22 kW max, 32A, 346-415V, Outlets 30XC13 : 12XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 1U, Input C14, 2.3 kW max, 10A, 200-240V, Outlets 8XC13
Eaton Metered Input rack PDU, 2U, Input IEC-60309 32A 1Ph, 7.4 kW max, 32A, 200-240V, Outlets 12XC13 : 4XC19
Eaton Metered Input rack PDU, 1U, Input C20, 3.7 kW max, 16A, 200-240V, Outlets 8XC13
*Die Listenpreise entsprechen nicht den tatsächlichen Verkaufspreisen. Bitte fragen Sie den tatsächlichen Produktpreis im Fachhandel oder bei Ihrem Partner an.