Wählen Sie bitte Ihren Standort

Eaton Protection Station

The Eaton Protection Station features a 3-in-1 concept : UPS + surge protection + multiple socket device with energy saving function.
Technologie
Offline
Leistung
500 VA - 800 VA
Format
Tower

EcoControl-Funktion

Mit der EcoControl-Funktion sparen Sie bis zu 30% Strom im Vergleich zu USV-Anlagen der Vorgängergeneration (650 & 800).

Hochleistungsfähiger Überspannungsschutz

Die Eaton Protection Station USV enthält einen leistungsstarken Überspannungsschutz, gemäß IEC 616431 Norm.

Verbinden Sie alle Peripheriegeräte

Die Eaton Protection Station verfügt über bis zu 8 Anschlüsse (650 & 800) zur Verbindung Ihrer gesamten PC-Peripheriegeräte oder Ihrer Audio-Video-Geräte.