Die Eaton Switched Rack PDU-Modelle ermöglichen das Schalten von einzelnen Ausgängen und steuert auch Geräte die von mehreren PDUs versorgt werden. Die Modelle verfügen über eine Abrechnungsgenauigkeit nach IEC Klasse 1 (1 %), eine fortschrittliche Hot-Swap-Logikeinheit mit LCD-Pixelanzeige für V, W, A und kWh und die Möglichkeit, 8 ePDUs zur gemeinsamen Nutzung derselben Netzwerkverbindung und IP-Adresse zu verketten.