Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Leitungskörper, Abdeckungen und Anschlusskästen

Condulet GUA- und GUR-Baureihe Explosionssichere Schutzschlauch-Anschlusskästen

Die explosionssicheren GUA- und GUR-Schutzschlauch-Anschlusskästen der Baureihe Crouse-Hinds werden in Schutzschlauchsystemen in Gefahrenbereichen installiert, um Leiter in starren, behandelten Schutzschläuchen zu schützen, als Zug- und Spleißkästen zu dienen, die Leitungsrichtung zu ändern und den Zugang zu Leitern für Wartungsarbeiten und zukünftige Systemänderungen zu ermöglichen.  GUA- und GUR-Anschlusskästen sind zertifiziert für Klasse I, Division 1, Gruppen B, C, D und Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G.  

GUA-Anschlusskästen sind in zehn verschiedenen Nabenanordnungen lieferbar, wodurch die Flexibilität im Leitungssystem maximiert wird.  Sie sind in der Ausführung Feraloy Eisenlegierung (1/2" bis 2"), kupferfreiem Aluminium (1/2" bis 2") oder Edelstahl (3/4" und 1") lieferbar.  

GUR-Anschlusskästen verfügen über eine kompakte, universell einsetzbare Konstruktion für enge Räume mit fünf Standard-Naben und drei Rohrstopfen.  

Zertifizierungen und Konformität

NEC/CEC:

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B, C, D (GUA Eisen und Aluminium)
  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen C, D (GUA Edelstahl und GUR-Modelle)
  • Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G
  • Klasse II, Division 2, Gruppen F, G
  • Klasse III
  • Zonen 1 und 2 (nur GUR-Modelle)

UL-Norm:

  • UL1203

ANSI-Norm:

  • C33.27

CSA-Norm:

  • C22.2 Nr. 30

Schutzarten:

  • NEMA/EEMAC 3, 4 (GUA Eisen und Aluminium)
  • NEMA/EEMAC 3, 4X (GUA Edelstahl)
  • NEMA 4 (GUR) 

 

 

Gestaltungsmerkmale

  • Standard-O-Ring aus Neopren zur Erfüllung der NEMA-4-Anforderungen (4x bei Edelstahlmodellen)
  • Auf die Abdeckung gegossene Tragösen für einfaches Entfernen und Anziehen
  • Interne grüne Erdungsschraube
  • Behandelte Abdeckungsöffnungen
  • Zehn verschiedene Nabenanordnungen
  • Konische Gewindenaben sorgen für kontinuierliche Erdung
  • Glatte integrierte Nabenbuchse schützt die Leiterisolierung beim Ziehen
  • Mit Kästen ausgestattete Oberflächenabdeckungen
  • Abdeckungsgewinde sind standardmäßig mit 12er Steigung; 16er Steigung bei ausgewählten Aluminiumformen und -größen
  • Dichtungsabdeckungen, Kuppelabdeckungen und Aufhängungsabdeckungen sind lieferbar
  • Die GUR-Modelle verfügen über eine kompakte Konstruktion für enge Räume und Vertiefungen in der Abdeckung, um das Anziehen und Entfernen der Abdeckung zu erleichtern

Standard-Materialien

  • Körper – Feraloy-Eisenlegierung (standard); kupferfreies Aluminium (optional); oder Edelstahl 316 (optional)
  • Abdeckungen – kupferfreies Aluminium (standard); Feraloy-Eisenlegierung (optional); Edelstahl 316 (optional)
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close