Die Eaton® Matrix™ Modular Inverter Solution ist ein integriertes Wechselrichtersystem, das für Anwendungen entwickelt wurde, die eine sehr zuverlässige Wechselstromversorgung benötigen. Das Matrix System besteht aus Wechselrichtern, statischen Netzumschaltern, dem MC100 Controller und dem Maintenance Bypass Modul, die maximale Flexibilität bei der Konfiguration von maßgeschneiderten Lösungen bieten. Mit seinem vielseitigen "Baukastensystem" und der n+x redundanten Konfiguration gewährleistet der Wechselrichter Matrix zuverlässige Wechselstromversorgung für Ihre Anwendungen in der Telekommunikation und Industrie.
| Matrix Wechselrichtermodul | ||
| DC Eingang |
||
| Nennspannung |
48 VDC |
|
| Arbeitsbereich |
40,5 VDC ~ 58 VDC |
|
| AC-Ausgabe | ||
| Leistungsausgang INV-4810E INV-4815E |
1000 VA / 800 W 1500 VA/1200 W |
|
| Nominale Ausgangsspannung |
230 V AC | |
| Matrix Statischer Netzumschalter | |
| STS AC Eingangsspannungsbereich |
|
| 110/115/120 VAC |
89 bis 138 VAC |
| 208/220/230/240 VAC |
176 bis 276 VAC |
| Matrix MC-100 Controller | |
| Gesteuerte Matrix Module |
|
| Wechselrichter |
INV-4810, INV-4810E, INV-4815, INV-4815E |
| Statischer Schalter |
STS-050 |
| Elektrische Spezifikation | |
| Nennspannung DC |
48 VDC |
| Zwischenkreisspannung: |
30 VDC - 72 VDC |