Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Sicherungen und Sicherungshalter

Eaton Bussmann series - NH-Sicherungsunterteile und NH-Sichherungseinsätze

Eaton Bussmann series NH-Sicherungsunterteile und -Einsätze sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der NH-Sicherungseinsatz ist äußerst kompakt und sicher, wobei alle unter Spannung stehenden Teile gegen unbeabsichtigtes Berühren geschützt sind. Zum Lieferumfang der NH-Sicherungssockel und -Einsätze gehört eine umfangreiche Palette an Zubehör, z. B. Mikroschalter und zusätzliche Abdeckhauben
Größen
NH000 - NH4
Konformität
IEC 60269
Bemessungsspannung
690 V AC

Ausschaltvermögen bei Volllast

Die Bussmann NH-Sicherungstrennschalter von Eaton sind für das Schalten unter Last bis zu ihrem maximalen Nennstrom ausgelegt und ermöglichen eine sichere Abtrennung der Anlage.

Große Auswahl an Zubehör erhältlich

Die Eaton Bussmann series NH-Sicherungsunterteile und -Einsätze kommen mit einer umfangreichen Zubehörpalette: vom IP20-Schutzset über Entnahmegriffe bis hin zu Mikroschaltern.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close