Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FAZ-DC xEffect Leitungsschutzschalter

Der FAZ-DC ist ein Leitungsschutzschalter - ein mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser ausgestattetes Schutzschaltgerät in 1- und 2-poliger Ausführung. Der FAZ-DC ist mit Bemessungsströmen von 2 bis 50 A erhältlich. Das Schaltvermögen beträgt 10 kA nach IEC/EN 60947-2. Die Bemessungsspannung DC beträgt beim 2 A-Typ 220 V pro Pol und bei den 3- bis 50 A-Typen 250 V pro Pol. Ein tristabiler Rastschieber und ein spezieller Klemmhilfe-Hintersteckschutz dienen als Installationshilfe. 

FAZ-DC xEffect Miniature Circuit Breaker
Gemäss
IEC/EN 60947-2
Bemessungsströme
Bis zu 50 A
Varianten
1- und 2-polig

Hauptmerkmale

  • Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen
  • Energiebegrenzungsklasse 3
  • Hohe Selektivität zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Bemessungsströme bis 50 A
  • Auslösecharakteristik C
  • Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2
  • Kompatibel mit Standardsammelschiene
  • Berührungsschutz der Anschlussklemmen
  • Tristabiler Rastschieber, der den Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband erleichtert
  • Umfangreiches Zubehörprogramm, das auch nachträglich anbaubar ist

Zuverlässiger Leitungsschutz

LS-Schalter schützen Leitungen vor Beschädigungen durch Überlast und Kurzschluss: Bei unzulässig hohen Strömen reagiert der thermische Auslöser des Schutzschaltgeräts - ein Bimetall, das sich verformt und zum Ausschalten führt. Im Kurzschlussfall sorgt der elektromagnetische Schnellauslöser für einen möglichst raschen Schaltvorgang.

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Die IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) gilt für Leistungsschalter in Stromkreisen mit Bemessungsspannungen bis 1000 V Wechselspannung oder bis 1500 V Gleichspannung. Die FAZ-DC-Leitungsschutzschalter von Eaton sind nach dieser europäischen Norm typgeprüft und zugelassen.

Passende LS-Typen für alle Eventualitäten

Die gängigsten Sicherungsautomaten sind B- und C-Typen. Für Stromkreise mit hohen Einschalt- und Spitzenströmen (Motoren, Leuchtmittel mit Vorschaltgeräten, etc.) bieten sich Geräte mit C-Charakteristik an.