Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FAZ-NA-DC xEffect Leitungsschutzschalter

Der FAZ-NA-DC ist ein Leitungsschutzschalter - ein mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser ausgestattetes Schutzschaltgerät. Der FAZ-NA-DC für Gleichstrom-Anwendungen ist 1- und 2-polig mit Bemessungsströmen von 2 bis 40 A erhältlich. Das Schaltvermögen beträgt 10 kA nach IEC/EN 60947-2, UL 489 und nach CSA C22.2 Nr. 5. Die Bemessungsspannung DC beträgt nach UL 489/CSA C22.2 Nr. 5 bei allen Typen 125 V pro Pol und nach IEC/EN 60947-2 220 V pro Pol beim 2 A-Typ bzw. 250 V pro Pol bei den 3- bis 40 A-Typen.

FAZ-NA-DC xEffect Miniature Circuit Breaker
Auslösecharakteristik
C
Varianten: 1- und 2-polig
1- und 2-polig
Bemessungsströme
Bis zu 40 A

Hauptmerkmale

  • Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Gleichstrom-Anwendungen
  • Energiebegrenzungsklasse 3
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Bemessungsströme bis 40 A
  • Auslösecharakteristik C
  • Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60947-2, UL 489 und CSA C22.2 Nr. 5
  • Anschlussklemmen mit Berührungsschutz 
  • Tristabiler Rastschieber, der den Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband erleichtert
  • Umfangreiches Zubehörprogramm, das auch nachträglich anbaubar ist
  • Bis zu 250 V DC je Pol nach IEC/EN 60947-2
  • 125 V DC je Pol nach UL 489/CSA C22.2 No. 5

Zuverlässiger Leitungsschutz

LS-Schalter schützen Leitungen vor Beschädigungen durch Überlast und Kurzschluss: Bei unzulässig hohen Strömen reagiert der thermische Auslöser des Schutzschaltgeräts - ein Bimetall, das sich verformt und zum Ausschalten führt. Im Kurzschlussfall sorgt der elektromagnetische Schnellauslöser für einen möglichst raschen Schaltvorgang.

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Die IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) gilt für Leistungsschalter in Stromkreisen mit Bemessungsspannungen bis 1000 V Wechselspannung oder bis 1500 V Gleichspannung. Die UL 489 und die CSA-C22.2 Nr. 5 sehen wesentlich größere Luft- und Kriechstrecken vor als die IEC.

Passende LS-Typen für alle Eventualitäten

Die gängigsten Sicherungsautomaten sind B- und C-Typen. Für Stromkreise mit hohen Einschalt- und Spitzenströmen (Motoren, Leuchtengruppen,...) bieten sich Geräte mit Charakteristik C an.