Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FAZ-T xEffect Leitungsschutzschalter

Der FAZ-T ist ein Leitungsschutzschalter - ein mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser ausgestattetes Schutzschaltgerät in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung. Der FAZ-T ist mit Bemessungsströmen von 1 A bis 40 A erhältlich. Das Schaltvermögen beträgt je nach Gerätetyp 15 oder 10 kA nach IEC/EN 60898-1 sowie 25, 20 oder 15 kA nach IEC/EN 60947-2.

FAZ-T xEffect Miniature Circuit Breaker 2-pol
Gemäss
IEC/EN 60947-2 und IEC/EN 60898-1
Varianten
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N und 3+N-polig
Auslösecharakteristik
B, C und D

Hauptmerkmale

  • Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrieanwendungen und Gebäudeinstallationen
  • Energiebegrenzungsklasse 3 
  • Hohe Selektivität zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Bemessungsströme bis 40 A
  • Auslösecharakteristik B, C, D
  • Das Schaltvermögen beträgt 15 oder 10 kA nach IEC/EN 60898-1 sowie 25, 20 oder 15 kA nach IEC/EN 60947-2.
  • Kompatibel mit Standardsammelschiene
  • Umfangreiches Zubehörprogramm, das auch nachträglich anbaubar ist

Zuverlässiger Leitungsschutz

LS-Schalter schützen Leitungen vor Beschädigungen durch Überlast und Kurzschluss: Bei unzulässig hohen Strömen reagiert der thermische Auslöser des Schutzschaltgeräts - ein Bimetall, das sich verformt und zum Ausschalten führt. Im Kurzschlussfall sorgt der elektromagnetische Schnellauslöser für einen möglichst raschen Schaltvorgang.

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Teil 1 der IEC/EN 60898 gilt für Wechselstrom-LS-Schalter, wenn die Bemessungsspannung zwischen den Phasen maximal 440 V, der Bemessungsstrom höchstens 125 A und das Bemessungsschaltvermögen nicht mehr als 25‘000 A beträgt. Sicherungsautomaten, die in den Geltungsbereich der IEC/EN 60898-1 fallen, sind für eine Bedienung durch Laien konzipiert. Die IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) gilt für Leistungsschalter in Stromkreisen mit Bemessungsspannungen bis 1000 V Wechselspannung oder bis 1500 V Gleichspannung.

Passende LS-Typen für alle Eventualitäten

Sicherungsautomaten mit Auslösecharakteristik B gelten als Standard-LS-Schalter für Beleuchtungs- und Steckdosen-Stromkreise. Für Stromkreise mit hohen Einschalt- und Spitzenströmen (Motoren, Leuchtmittel mit Vorschaltgeräten, etc.) bieten sich Geräte mit Charakteristik C an. Sicherungen der Charakteristik  Deignen sich für Stromkreise mit induktiven und kapazitiven Verbrauchern (Magnetventile, Transformatoren, etc).