Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xPole Leitungsschutzschalter PLI

Der PLI ist ein Leitungsschutzschalter mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung. Der PLI ist kompatibel zu Wechsel- und Gleichstromanwendungen bis 48 V mit Nennströmen von 2 A bis 16 A und ist mit den Auslösecharakteristiken B, C und D erhältlich. Das Schaltvermögen beträgt 10 kA. 

PLI xPole Miniature Circuit Breaker
Varianten
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N und 3+N-polig
Energiebegrenzungsklasse
3
Auslösecharakteristik
B, C, D

Hauptmerkmale

  • Hochwertiger Leitungsschutzschalter für den Wohn- und Zweckbau
  • Energiebegrenzungsklasse 3
  • Hohe Selektivität zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Bemessungsströme bis 16 A
  • Auslösecharakteristik B, C, D
  • Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1
  • Geeignet für Gleichstromanwendungen bis zu 48 V
  • Erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination (= Abstand zwischen Kontakten ≥ 4 mm)
  • Kompatibel zu Sammelschienen auf der Unterseite
  • Zwei Steckklemmen oben (auf der Lastseite)
  • Doppel-Komfortklemme Lift/Maul unten
  • Werkzeuglose Verklemmung von eindrähtigen Leitern
  • Einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers
  • Berührungsschutz der Anschlussklemmen unten
  • Tristabiler Rastschieber, der den Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband erleichtert
  • Umfangreiches Zubehörprogramm, das auch nachträglich anbaubar ist
  • Schaltknebel in Bemessungsstromfarbe

Das am häufigsten eingesetzte Überstromschutzgerät

LS-Schalter (MCBs) schützen Leitungen vor Beschädigungen durch Überlast und Kurzschluss: Bei gefährlich hohen Strömen unterbricht der thermische Bimetallauslöser des Schutzschalters die Stromzufuhr. Im Kurzschlussfall sorgt der elektromagnetische Schnellauslöser für eine möglichst rasche Abschaltung.

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Die PLI-Leitungsschutzschalter von Eaton sind typgeprüft und zugelassen nach 60898-1 (VDE 0641-11). Teil 1 der IEC/EN 60898 gilt für Wechselstrom-LS-Schalter, wenn die Bemessungsspannung zwischen den Phasen maximal 440 V, der Bemessungsstrom höchstens 125 A und das Bemessungsschaltvermögen nicht mehr als 25.000 A beträgt.

Der richtige Leitungsschutzschalter für jede Anwendung

Schutzschalter mit Auslösecharakteristik B sind der Standard-MCB-Typ, der für Beleuchtungs- und Steckdosenkreise verwendet wird. Für Stromkreise mit hohen Spitzenströmen (Motoren, Leuchtmittel mit Vorschaltgeräten, etc.) bieten sich Geräte mit Charakteristik C an. Schalter mit Charakteristik D eignen sich für Stromkreise mit induktiven und kapazitiven Verbrauchern (Magnetventile, Transformatoren oder Motoren).