Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xPole Leitungsschutzschalter PLN4

Der PLN4 ist ein Leitungsschutzschalter (LS), ein mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser ausgestattetes Schutzschaltgerät. Bei einer Überlast reagiert ersterer, bei einem Kurzschluss zweiterer. Dieser 1+N-polige LS-Schalter ist lediglich eine Teilungseinheit breit und mit Bemessungsströmen von 2 bis 40 A erhältlich. Sein Schaltvermögen beträgt 4,5 kA. Eine rot-grüne Kontaktstellungsanzeige macht bei diesem in Auslösecharakteristik B oder C lieferbaren Sicherungsautomaten den Status klar ersichtlich.

xPole Miniature Circuit Breaker MCB Device PL7-DC, 1+N pole
IEC/EN 60898-1
konformer LS
Bemessungsströme
Bis zu 40 A
Auslösecharakteristik
B und C

Hauptmerkmale

  • Hochwertiger 1+N-poliger Leitungsschutzschalter für den Wohn- und Zweckbau
  • Sehr kompakt – nur 1 TE groß
  • Energiebegrenzungsklasse (ehemals Selektivitätsklasse) 3
  • Hohe Selektivität zur Vorsicherung durch geringe Durchlassenergien
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Bemessungsströme bis 40 A
  • Auslösecharakteristik B, C
  • Bemessungsschaltvermögen 4,5 kA nach IEC/EN 60898-1
  • Erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination (= Abstand zwischen Kontakten ≥ 4 mm)
  • Verschienungskompatibel
  • Doppel-Komfortklemme Lift/Maul oben und unten
  • Freie Wahl der Verschienungsanordnung oben und unten
  • Klemmhilfe – Hintersteckschutz
  • Umfangreiches Zubehörprogramm, das auch nachträglich anbaubar ist
  • Schaltknebel in Bemessungsstromfarbe

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Grundsätzlich sind die Leitungsschutzschalter der Marke Eaton entweder nach IEC/EN 60898-1 oder nach IEC/EN 60947-2 typgeprüft und zugelassen. Sicherungsautomaten, die in den Geltungsbereich der IEC/EN 60898-1 fallen, sind für den Einsatz in Hausinstallationen und ähnlichen Anwendungen bestimmt und für eine Bedienung durch Laien konzipiert. Die IEC/EN 60947-2 gilt für Leitungsschutzschalter in Stromkreisen mit Bemessungsspannungen bis 1.000 V Wechselspannung oder bis 1.500 V Gleichspannung.

Passende LS-Typen für alle Eventualitäten

Bei der Auswahl geeigneter Sicherungen für einen bestimmten Anwendungsfall gilt es vor allem auf folgende drei Punkte zu achten:

1) Energiebegrenzungsklasse (= Selektivitätsklasse)
Abhängig von ihrer Ausschaltzeit unter Kurzschlussbedingungen werden LS-Schalter in die Energiebegrenzungs- (Selektivitäts-) klassen 1, 2 und 3 eingeteilt.

2) Bemessungsstrom
Die Angabe des Bemessungsstroms gibt darüber Auskunft, welche Ströme ein LS-Schalter bei einer Umgebungstemperatur von 30° C (für den Wohnbau und für gewerbliche Anwendungen) dauerhaft führen kann.

3) Auslösecharakteristik
Die gängigsten Sicherungsautomaten sind B- und C-Typen, da diese sowohl in Wohngebäuden als auch bei gewerblichen Anwendungen „die Norm“ sind.

Der Generationswechsel ist vollzogen

Leitungsschutzschalter zählen mittlerweile zu den gängigsten Überstromschutzeinrichtungen. Die altbewährten Schmelzsicherungen müssen immer öfter modernen, nach einem Auslösevorgang wiedereinschaltbaren Schutzschaltgeräten weichen. Eaton bietet sowohl für den Wohnbau und gewerbliche Anwendungen (xPole-Reihe) als auch für industrielle Einsätze (xEffect-Reihe) hochwertige Leitungsschutzschalter mit unterschiedlichen Bemessungsstromstärken und Auslösecharakteristiken an.
Grundsätzliche Aufgabe von LS-Schaltern ist es, die Leitungen in Niederspannungsnetzen vor Zerstörung durch Überlast und Kurzschluss zu bewahren.