Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SPPVT2/T12 xPole Überspannungsschutz

Die steckbaren Überspannungsableiter SPPVT2 und SPPVT12 wurden speziell für Photovoltaikanwendungen entwickelt. Sie schützen die Anlagen vor transienten Überspannungen, die durch direkte oder indirekte Blitzeinschläge verursacht werden können. 

xPole Surge Protection SPD SPPVT2.12
Norm
EN 50539-11
EN Prüfklasse
PV T1/PV T2
Montagetyp
35 mm Hutschiene

Hauptmerkmale

  • EN Prüfklasse: PV T1/PV T2
  • Montagetyp: 35 mm Hutschiene
  • Erhöhte Sicherheit durch Konformität mit der Norm EN 50539-11
  • Sichere Kontaktierung der Einsätze durch integrierte Rotorbolzen
  • Steckbare Einsätze
  • Visuelle Statusanzeige
  • Mit Hilfskontakt erhältlich
  • Codierte Steckverbinder und Basiselement

Photovoltaikanlagen erfordern Überspannungsschutz

Haushalte mit Photovoltaik Anlagen erfordern einen zusätzlich Überspannungsschutz für den Gleichstromkreis. In der Regel sind dafür Kombinationen der Ableiter Klasse T1/T2 für den Gleichstromschutz erforderlich - je nachdem, ob das Gebäude ein externes Blitzschutzsystem laut Anforderung benötigt. Der Überspannungsableiter SPPVT12 schützt die Anlagen vor transienten Überspannungen, die durch direkte Blitzeinschläge verursacht werden können. Diese Ableiter bieten einen umfangreichen Überspannungsschutz für eine Vielzahl von Systemen.

Ausgelegt für den Schutz des Wechselrichters

Bei einer neu installierten Photovoltaikanlage ist der Überspannungsschutz auf der Gleichspannungsseite zu berücksichtigen. Wenn keine Gefahr für direkte Blitzeinschläge besteht und nur indirekte Überspannungen auftreten können, ist ein PV-Überspannungsschutz Typ 2 ausreichend.

Die Überspannungsableiter Typ 2 schützen den Wechselrichter und die Anlagen vor transienter Überspannung durch Schalten und indirekte Blitzeinschläge.

steckbare Überspannungsableiter für Photovoltaik-Anwendungen

Der SPPVT12 ist ein steckbarer Überspannungsschutz für Photovoltaikanwendungen in isolierten und geerdeten Systemen. Die Ableiter verfügen über eine optische Fehleranzeige an der Vorderseite des Gerätes und können mit einem Hilfsschalter (Hilfskontakt) zur Fernmeldung ausgestattet werden.