Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SPRT12 xPole Überspannungsschutz

Das SPRT12 ist ein kombiniertes Gerät vom Typ 1 und Typ 2 und bietet einen umfangreichen Überspannungsschutz für eine Vielzahl von Systemen, insbesondere in Gebäuden mit nur einem Verteiler und der Möglichkeit eines direkten und indirekten Blitzeinschlags.

xPole Surge Protection SPD SPRT12
Blitzschutzklasse
I und II
Normen
EN 61643-11
Anschlussfertige Einheit
Kombi-Ableiter der Klasse T1/T2

Hauptmerkmale

  • Normen: IEC/EN 61643-11
  • Blitzschutzklasse: I und II
  • IEC und EN Prüfklasse: T1/T2
  • Maximale Dauerbetriebsspannung (MCOV): 350 VAC
  • Montagetyp: 35 mm Hutschiene
  • Fehlermeldung Überspannungsschutz: Optischer Fernanzeigekontakt
  • Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1/ 2 auf Funkenstreckenbasis

Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch direkte und indirekte Blitzschläge, sowie Schalthandlungen

Überspannungsschutzgeräte vom Typ T1/T2 werden eingesetzt, wenn Kunden bereits eine Blitzschutzanlage installiert haben. Bei der Installation einer externen Blitzschutzanlage wird auch ein interner Überspannungsschutz benötigt.

Eine Kombination von T1- und T2-Geräten bietet einen umfassenden Überspannungsschutz und stellt in diesem Fall die beste Lösung dar.

Für höhere Anforderungen entwickelt

Mit dem umfangreichen Sortiment an Überspannungsschutzgeräten von Eaton erhalten Sie den notwendigen Schutz vor verheerenden Überspannungen in Ihrem Haushalt für nur einen Bruchteil der Kosten Ihrer wertvollsten Ausrüstung.

Dieser Überspannungsschutz wurde für Gebäude konzipiert, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.

Reduziert die Auswirkungen von Überspannungen

Die Installation von Überspannungsschutzgeräten dient der Spannungsbegrenzung gemäß der Isolationskoordination. Dadurch werden gefährliche Funkenbildung und die daraus resultierenden Brände vermieden.

Um die Auswirkungen von Überspannungen zu reduzieren, müssen Überspannungsschutzgeräte installiert werden. Das gilt für die Elektroinstallation aller Gebäude vom Wohnhaus bis hin zu öffentlichen Einrichtungen und Telekommunikationsanlagen.