TFX Telematik Fernüberwachungssystem
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
Discontinued

TFX Telematik Fernüberwachungssystem

Das Eaton TFX Fernüberwachungssystem bietet Flotten- und Anlagenmanagern einen umfassenden Überblick über Maschinenstandort und -leistung und ermöglicht so, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, die die Betriebszeit und Produktivität erhöhen. Mit der Möglichkeit alle Funktionen zu überwachen, die mit dem CAN-Bus verbunden sind, ist das TFX-System einfach mit anderen Pro-FX Ready-Produkten von Eaton zu integrieren, ebenso wie Komponenten anderer Hersteller. Das TFX-System von Eaton bietet eine Over-the-Air-Programmierung (OTAP) der Eaton HFX-Steuerung, mehrere Hardware- und Datenplanoptionen, sowie vollständige Konfigurierbarkeit zum Abrufen und zur Visualisierung wichtiger Daten, sodass der Anwender eine Telematiklösung erstellen kann, die perfekt auf die Anwendung abgestimmt ist - egal ob es sich dabei um eine einzelne Maschine, oder ein ganzes Flottensystem handelt.

DATEN
Saisonal oder jährlich; 10 bis 50 MB/Monat
KONNEKTIVITÄT
GSM, GPRS oder EDGE (2G); UMTS oder HSPA (3G)
UMWELTEINSTUFUNG
IP6K7

Nahtlose Integration von Eaton- und Fremdkomponenten

Erhalten Sie vollständige Zustandsdaten zu Ihrer Maschine. Das TFX-Fernüberwachungssystem von Eaton kann so konfiguriert werden, dass es jede Meldung auf dem CAN-Bus überwacht, nicht nur die von Eaton-Komponenten. Es ermöglicht die drahtlose Programmierung (OTAP) von Anwendungsdateien der Eaton HFX-Steuerung, so dass Benutzer die Maschinensteuerung per Fernzugriff aktualisieren können. Darüber hinaus ist das TFX-System Teil der offenen Pro-FX-Technologieplattform von Eaton, die eine schnellere und einfachere Integration ermöglicht.

Robust, zuverlässig und sicher

Das TFX-System zeichnet sich durch ein modernes, kompaktes Design aus und verfügt über die Schutzart IP6K7. Es ist für die anspruchsvollen und engen Einbauverhältnisse von mobilen Geräten konzipiert. Der sichere Entwicklungsansatz von Eaton hilft beim Management von Cybersicherheitsrisiken und hilft die Maschinenverfügbarkeit und -integrität sicherzustellen.

Flexibel und konfigurierbar

Wir bieten für ein perfekt auf die Anwendung abgestimmtes Telematiksystem Hardware an, mit interner oder externer Antenne und mehreren Datenplänen, die der Nutzung und Saisonalität des Unternehmens angepasst sind. Unser vollständig konfigurierbares Gateway und Portal ermöglicht es den Benutzern, festzulegen, welche Daten aus der Maschine gezogen werden und wie sie angezeigt werden. Benutzer können auch Warnmeldungen anpassen, so dass sie sofort über geschäftskritische Probleme informiert werden.

Verwendete Ressourcen

Datentarif

Wählen Sie aus drei Datentarifen, die jeweils für 6 oder 12 Monate verfügbar sind:

  • Light: 10 MB/Monat
  • Medium: 20 MB/Monat
  • Extra: 50 MB/Monat
Person working on tablet computer
Man standing in front of tractor with tablet

Maschinendaten auf einen Blick, für wichtige Entscheidungen

Telematiksysteme bieten eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten und Vorteilen. Das Eaton TFX-System kann Ihnen helfen:

  • Ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, indem Sie die Wartung planen können, anstatt auf den Ausfall warten zu müssen.
  • Die Produktivität zu steigern, indem Sie sicherstellen können, dass die Maschinen mit den richtigen Spezifikationen laufen.
  • Die Lebensdauer Ihrer Maschinen zu verlängern, indem Sie Missbrauch erkennen und korrigieren können.
  • Vermeidung von Verlusten durch Asset Tracking (GPS Anlagenverfolgung) und Geofencing (GPS definierter Standort mit Umkreis).
  • Eine schnellere Reparaturdiagnose durch Remote-Kunden-Support zu ermöglichen.

Lassen Sie uns zusammenarbeiten

Unabhängig davon, ob Sie ein neues System entwerfen, oder eine bestehende Maschine nachrüsten, stehen Ihnen die Design- und Engineering-Experten von Eaton und unsere Partner für Beratung und Zusammenarbeit zur Verfügung. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich Systemdesign, Analyse, Aufbau und Projektmanagement an.