Wählen Sie bitte Ihren Standort

Notbeleuchtung
DualGuard-S - Die Produktplattform für innovative Notlichtanwendungen
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DualGuard-S - Die Produktplattform für innovative Notlichtanwendungen

Das neue Zentralbatteriesystem DualGuard-S mit seinem intuitiv bedienbaren TFT-Touch-Display und seinen geprüften Informationsschnittstellen (Eaton´s Cybersecurity) dient dem sicheren Betrieb von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in Kombination mit adaptiven Fluchtwegleitsystemen. Der serienmäßige Webserver ermöglicht eine standortunabhängige Statusmeldung sowie die Konfiguration der DualGuard-S über jeden Webbrowser. 

Automatisierte Funktionsüberwachungen von jeder einzelnen Leuchte, den Bus-Phasenwächtern, Batteriesträngen, einzelnen Batterieblöcken sowie der Isolationstesteinrichtung mit individueller graphischer Zustands- und Ortsangabe als Klartext mit Prüfbucheinträgen garantieren eine effiziente Instandhaltung und erhöhen die Verfügbarkeit des kompletten Systems. 

Mischbetrieb unterschiedlicher Schaltungsarten innerhalb eines Stromkreises von Sicherheitsleuchten sowie statischen oder dynamischen Rettungszeichenleuchten verringert die Installationsaufwände. Eine Datenvernetzung der Verteiler ermöglicht eine übergreifende Übertragung von Schaltaktionen und Spannungsüberwachungen bei verringerten Planungsaufwänden. 

Zertifiziert durch ein unabhängiges Prüflabor nach EN 50171 unter Einhaltung der EMV-Prüfnorm als Gesamtsystem.

DualGuard-S - 12C seitlich oben offen
TFT-Touch-Display
Einfache ICON-geführte Bedienebenen
Umweltprüfungen
Alle Schranktypen wurden normativen Prüfungen unterzogen und zertifiziert
Web-Interface
Komfortabel von überall konfigurieren und Wartungsarbeiten koordinieren

Mehr Bedienkomfort durch den TFT-Touch-Display in 4,3" oder 7"

In elektrischen Betriebsräumen mit unterschiedlichen Gewerken ist es wichtig das Bedienfeld zu schützen. Bestimmen Sie die Zugriffsrechte um unbefugtes Bedienen zu vermeiden. Von den einfachen Statusinformationen bis hin zu vernetzten Anlagenprogrammierung.
Bei Erstabnahmen oder wiederkehrenden Prüfungen durch die Prüfsachverständigen müssen die normativ geforderten Anzeigen überprüft werden. Alle wichtigen Statusanzeigen auf einen Blick ohne Passworteingabe oder Öffnen der DualGuard-S Anlage.
Einfacher Zugang zu weiteren Statusinformationen durch innovative Navigation. Betreiber und Installateure nutzen die detaillierten Informationen zur Instandhaltung der DualGuard-S.

Das Zentralbatteriesystem der nächsten Generation des größten Herstellers von Notbeleuchtung.

DualGuard-S - Anwendungsbild

Wir unterstützen Sie

Durch unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung, dem Vertrieb und Service im Bereich der Notbeleuchtung sind wir der richtige Ansprechpartner für Ihre Belange.
DualGuard-S - Planung

Planung

Sprechen Sie mit unseren Vertriebsingenieuren bei Planungen und normativen Fragen. Wir helfen gerne, einfach und unkompliziert. Das bietet Ihnen Planungssicherheit.

Installation

Wir unterstützen Sie bei Fragen zur Ausführung, Installation, Inbetriebnahme und Abnahme. Das entlastet Sie bei Ihrer Arbeit.

DualGuard-S - Anwendung Shopping Mall

Service

Unser Serviceteam sorgt dafür, dass Ihre sicherheitstechnischen Anlagen immer funktionieren. Das bietet Ihnen Rechtssicherheit im Rahmen der normativen Anforderungen zur Wartung und Instandhaltung von Ihren Sicherheitstechnischen Anlagen.

DualGuard-S ist ausgezeichnet

DualGuard-S - EMV Messkammer
Wir verfügen über eine eigene EMV-Messkammer in Soest – EMV System Prüfung

Über die geforderten CE Konformitätserklärungen hinaus bietet EATON eine Systemzertifizierung von akkreditierten unabhängigen Prüfstellen für alle Notlichtprodukte, die bei Notlichtplanungen mit Zentralbatteriesystemen zum Einsatz kommen, an.

Es werden alle Produkte wie

  • Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten,
  • Einbaumodule in Leuchten
  • Busphasenwächter
  • Batterieüberwachungstechniken

und weitere Systemkomponenten geprüft. Es findet eine Prüfung der Schutzklassen und div. Umweltprüfungen statt. Zudem werden die Produkte auf Einhaltung der EMV Anforderungen getestet. Weitere aktuelle und zukünftige normative Anforderungen werden beachtet. Es kann auch ein Nachweis des Funktionserhaltes vorgelegt werden. Unsere Drittstellenzertifizierungen entsprechen den höchsten nationalen und internationalen Standards.

Eaton´s Cybersecurity

Mehr und mehr Unternehmen geraten in das Fadenkreuz von Hackerangriffen. Cyber-Angriffe verursachen oft Sachschäden in Millionenhöhe. Das Gefahrenpotential ist im digitalen Zeitalter enorm, so dass die Betroffenen zunehmend in Verteidigungsmechanismen investieren.

Ohne eine adäquate Cyberstrategie gefährden Unternehmen nicht nur ihre Systeme, sondern auch ihr Image. Informationssicherheit hat bei EATON höchste Priorität

Batteriestrang- und Batterieblock-Überwachung

DualGuard-S - Anwendung Shopping Mall

Batteriestrang Überwachung

Überwachung von Störungen bei mehr als einem Batteriestrang:

  • Die Spannung für die Erhaltungsladung ist außerhalb des zulässigen Bereiches
  • Unterbrechung des Batterie-Ladestromkreises
  • Störungen der Ladeeinrichtung wie kein Ladestrom, obwohl die allgemeine Stromversorgung verfügbar ist
  • Speisung aus der Batterie, obwohl die allgemeine Stromversorgung verfügbar ist
  • Der Tiefentladeschutz hat angesprochen
Batterieblock-Überwachung
  • Periodische Überwachung der Batterie Blockspannungen und Temperaturen
  • Aufzeichnung der Spannungs- und Temperaturwerte während des Betriebsdauertestes
  • Meldung bei Abweichungen und Störungen jedes einzelnen Batterieblockes, wenn die Spannung oder Temperatur von einem oder mehreren Batterieblöcken eine Abweichung von dem Mittelwert der Spannungen / Temperaturen der anderen Batterieblöcke hat
  • Soft-Adressierung der Sensoren
  • Kabellose Datenübertragung – keine Datenleitung zu den Sensoren notwendig
  • Minuspol Temperaturmessung – einfache und sichtbare Montage der Sensoren möglich
  • Geringe Leistungsaufnahme von <24 mW zum Betrieb bei längeren Ladeunterbrechungen.
  • Langzeitanalyse der gemessenen Daten über VisionGuard Visualisierungssoftware

Kommunikation über den ACU DG-S Bus

Sicherheitsbeleuchtung ist wie kaum eine andere Technologie in fast allen Gebäuden vorhanden. Ob Rettungszeichenleuchten in den Rettungswegen oder Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Bereichen mit besonderer Gefährdung. Auch in den Verteilern der Allgemeinbeleuchtung finden wir Komponenten der Sicherheitsbeleuchtung.

Die Herausforderung an eine moderne Sicherheitsbeleuchtung, ist alle Funktionen einer Notlichtanlage sicher zu vernetzen, um produktspezifische Anwendungen geräteübergreifend zu verarbeiten.

Durch die neue Binding Funktion können alle Steuer-, Schalt- und Phasenwächterfunktionen von bis zu 32 DualGuard-S Geräten über den ACU DG-S Bus mit den angeschlossenen CG-S Leuchten verlinkt werden.

Die Vorteile
  • Einfache Installationsregeln – Jede DualGuard-S wird mit dem ACU DG-S Bus verbunden und erhält einen Ethernet Zugang
  • Einfache Planung durch die Webvisualisierung/VisionGuard oder das TFT-Touch-Display, da die Programmierung projektspezifisch angepasst werden kann
DualGuard-S - ACU CAN Bus Kommunikation
Für die Zukunft gerüstet
 
Wir denken, dass sich zukünftig Notlichtsysteme durchsetzen, die dem Anwender zusätzlich zu der Notlichtfunktion weiteren Mehrwert bieten.
 
Dank der neuen schnellen und leistungsfähigen ACU DG-S Bus Technologie sind wir hier gut aufgestellt um zukünftige Anforderungen an unsere Notlichtsysteme zu erfüllen.

Die neuen Gerätetypen von DualGuard-S

DualGuard-S - Anwendungsbild Notbeleuchtung

 

Alle Geräte und Unterstationen sind modular aufgebaut. Ladetechnik, Umschalttechnik und Überwachungstechnik bilden Einheiten, die unabhängig voneinander arbeiten, sodass Wechselwirkungen ausgeschlossen werden können.

Durch den modularen Aufbau und den vorkonfektionierten Schrankbaugruppen ist eine flexible, qualitativ hochwertige Abwicklung sichergestellt. Das Schutzziel der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ist die Versorgung der angeschlossenen Sicherheitsbeleuchtung bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung aus der primären Ersatzstromquelle.

Weiterhin ist eine wichtige Funktion der Sicherheitsbeleuchtungsanlage die Sicherstellung der Funktionsbereitschaft aller angeschlossenen Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten durch eine automatische Überwachung.

Je nach Projektanforderung kann aus der DualGuard-S Produktfamilie der richtige Gerätetyp ausgewählt werden.

VisionGuard - die clevere Visualisierung

DualGuard-S - Anwendung VisionGuard
Die neue Visualisierungssoftware "VisionGuard" bietet eine komplette Überwachung, Steuerung und Konfiguration aller angeschlossenen DualGuard-S Zentralbatteriesysteme bis hin zur Leuchtenebene.

Die moderne, webbasierte Client-/Server-Struktur, erlaubt die Installation und den Betrieb auf beliebigen windowsbasierten IT-Umgebungen.

Der Zugriff auf VisionGuard erfolgt über handelsübliche Webbrowser, die Bestandteil jedes Betriebssystemes sind. So entfällt eine aufwendige Installation und Instandhaltung einer proprietären Client-Software. Darüber hinaus wird eine plattformunabhängige Nutzung der Visualisierung erlaubt. Durch das responsive Webdesign passt sich die Benutzeroberfläche automatisch unterschiedlichen Displaygößen an, sodass problemlos mobile Anzeigen wie Tablets oder Smartphones für die Visualisierung genutzt werden können.

Alle Vorteile vereint, erzielen ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit. VisionGuard glänzt mit vielen Features die dem Anwender viele Möglichkeiten zur komfortablen Benachrichtigung und Auswertung zum Gesamtzustandes des gesamten Projektes bietet, z.B. E-Mail, automatische Druckfunktionen, Alarmliste mit Filterfunktion, umfangreiches Prüfbuch und vieles mehr.

VisionGuard konzentriert sich auf das wesentliche und überzeugt mit einem klaren Design.

  • Volle Visualisierung, Steuerung und Konfiguration bis zur Leuchtenebene
  • Multi-User Betrieb durch webbasierte Client/Server Struktur
  • Unabhängiger paralleler Zugriff von bis zu acht PC-Arbeitsplätzen
  • Donglefreie Software Lizensierung
  • Modernstes webbasiertes Dashboard Design mit Widgets (grafisches Fenstersystem)
  • Responsive Webdesign - automatische Anpassung an unterschiedliche Displayauflösungen
  • Umschaltbarer Tag-/Nachtmodus
  • Detaillierte E-Mailfunktionen mit Status E-Mailing und Alarm E-Mailing
  • Erweiterte Druckfunktionen
  • Alarmliste und Prüfbuchfunktion mit Filtermöglichkeit
  • Cyber Sicherheit überprüft

CEAG Notlichtsysteme, 50 Jahre Erfahrung in der sicheren Evakuierung

Unsere zuverlässigen und hochwertigen Produkte sind weltweit bekannt und spezifiziert. Die Leidenschaft und Fachkompetenz unserer Mitarbeiter sorgt für umfassende, zukunftsorientierte Lösungen und eine hohe Kundenzufriedenheit.
Kontakt