Leuchten
GuideLed CG-S - Rettungszeichenleuchte
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

GuideLed CG-S - Rettungszeichenleuchte

Die Familie der GuideLed Rettungszeichenleuchte ist ein Musterbeispiel dafür, dass die Einhaltung von Normen, vielfältige Montagemöglichkeiten und hohe Wirtschaftlichkeit keineswegs im Widerspruch zu hervorragendem Design stehen.  

Möglich wird dies durch eine neuartige Lightguide-Technologie: hocheffiziente LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden sorgen für hohe Betriebssicherheit, absolut homogene und helle Leuchtfläche.

Eine besonders niedrige Anschlussleistung ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 70% im Vergleich zu Leuchtstofflampen. Auch beim Design besticht die GuideLed durch klare Funktionalität ohne sichtbare Schraubverbindungen und durch ihre sehr flache Bauweise, die sich dezent in die Architektur einfügt.

GuideLed CG-S - Rettungszeichenleuchte
Erkennungsweite
Die Rettungszeichenleuchten sind in 20 m und 30 m erhältlich
Besonders effiziente LEDs
Verbraucht bis zu 70 % weniger Energie als eine Leuchtstofflampe
Schlankes Design
Geringe Aufbauhöhe

Merkmale

  • Rettungszeichen-Scheibenleuchte in LED-Technologie zur Wand- oder Deckenmontage
  • Sehr gute Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 500 cd/m² gemäß Norm ISO 3864-1 und hohe Gleichmäßigkeit Lmin/Lmax > 0,8
  • Reduzierte Batteriekosten durch besonders niedrigen Stromverbrauch
  • Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung (Erkennungsweite 20 m) von nur 2,9 W.(1,9 W einseitig Lichtauslass)
  • Minimierter Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden.
  • Werkzeuglose Montage des LED-Piktogramms auf dem Montagesatz.

Geradliniges Design kombiniert mit hoher Wirtschaftlichkeit

Das umfassende Produktportfolio macht GuideLed zu einem Allrounder:
Rettungszeichenleuchten mit Erkennungsweiten von 20 m oder 30 m, als einseitige oder auch zweiseitige Variante, in insgesamt sechs verschiedenen Montagearten bieten für jede Raumsituation die optimale Lösung.
GuideLed 11021 - 30 m Baldachin
Deckenmontage
GuideLed 11022 - 30 m Pendelmontage
Pendelabhängung
GuideLed 10024 - 20 m Deckeneinbaugehäuse
Deckeneinbaumontage
GuideLed 11025 - 30 m Seilabhängung
Seilabhängung
GuideLed 10011 - 20 m Wandmontage
Wandmontage
GuideLed 10026 - 20 m Deckeneinbau Seil
Seilabhängung

Vorbildliches Design dank revolutionärer Technik

Rettungszeichen müssen auffällig genug sein, um im Notfall klare Orientierung zu geben. Gleichzeitig müssen sie auch dezent sein, um sich zurückhaltend in die Architektur einzufügen. Ob als Wandleuchte montiert oder freihängend installiert, die beiden GuideLed Varianten zeichnen sich durch ihre klare Funktionalität ohne sichtbare Verschraubungen und ihre unübertroffene flache Bauweise aus. Besonders dezent erscheint die Wandmontage mit einer Aufbauhöhe von nur 14 mm.

Modularer Aufbau und einfache Montage

Ein modularer Aufbau und werkzeuglose Schnappverbindungen verringern den Montageaufwand erheblich. Als zweckmäßig hat sich ein zweistufiger Arbeitsablauf bewährt: Zuerst den Montagesatz installieren, das Netzleitung anschließen und die Adresse einstellen. Nachdem sich der Baustaub gesetzt hat, das Piktogramm mit den Steckklemmen verbinden und einfach auf das Montageset aufstecken - fertig.

Lightguide-Technologie für eine perfekte Ausleuchtung

Die hochentwickelte Lightguide-Technologie wandelt die hohe punktuelle Leuchtdichte der LED in eine absolut gleichmäßig hell leuchtende Fläche mit über 500 cd/m² Leuchtdichte im weißen Bereich um. Auf diese Weise bleibt das Rettungszeichen auch bei schlechten Sichtverhältnissen oder heller Umgebung immer gut sichtbar.

Trotz der sehr guten lichttechnischen Werte verbraucht die neuartige Lightguide-Technologie mit besonders effizienten LEDs bis zu 70 % weniger Stromkosten im Vergleich zu den bisherigen Rettungszeichenleuchten mit Leuchtstofflampen.

Schlecht beleuchtetes Rettungszeichen.
Eaton GuideLed Beleuchtung

Kundenspezifische Piktogramme

Die Funktion von Rettungszeichenleuchten liegt nicht ausschließlich darin, den Rettungsweg aufzuzeigen. Oft ist es notwendig, den Standort von Sicherheitseinrichtungen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Sammelstelle usw. leicht zu identifizieren.

Eaton hat ein Kernsortiment spezifischer Piktogramme für mehrere Produktfamilien entwickelt, um die meisten dieser Anforderungen abzudecken.

Wünschen Sie mehr Informationen oder finden Sie das von Ihnen gesuchte Piktogramm nicht? Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne über die spezifischen Anforderungen in Ihrem Projekt.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options

Weitere Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit Zentralbatterie von Eaton, einem der weltweit führenden Anbieter von Sicherheitsbeleuchtung.

Sicherheitsbeleuchtungssysteme von Eaton - Dafür steht CEAG seit über 40 Jahren mit seiner Kompetenz und Erfahrung

Eaton verfügt über ein großes Sortiment an zentral versorgten Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten. Die serienmäßig verfügbare CG-S Technologie bildet die Grundlage für minimierte Inspektions- und Wartungskosten. Innovative Lichttechnik in Verbindung mit hocheffizienten LEDs sorgen für bis zu 70 % geringere Anschlussleistung und deutlich verminderte Wartungskosten durch ihre Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden.