Dokument herunterladen () von 20
Einzelbatterielösungen

FlexiTech SU - Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie

Qualitativ hochwertige und einfach zu installierende Leuchten, um die Anforderungen der meisten Projekte zu erfüllen. Wir unterstützen Sie über die gesamte Projektzeit der Planung ihrer Notbeleuchtung, sodass für Sie der zeitliche Aufwand reduziert wird. Das umweltfreundliche Design, die robuste Konstruktion, die hochwertigen Kunststoffe, die innovativen Technologien zum Schutz vor Wasser, die zuverlässige Elektronik und die niedrige Stromaufnahme machen FlexiTech zu einer nachhaltigen Produktfamilie mit langer Lebensdauer.

FlexiTech SU (Sicherheitsleuchte mit gleichmäßiger Ausleuchtung) bietet eine universelle Lichtverteilung (bis 420 lm), die für die Fluchtweg- & Flächenausleuchtung, bei Montagehöhen bis zu 7,5 m. Ihre innovativen, präzisen Optiken leiten das Licht effizient auf den Fluchtweg, während dank der großen Lichtaustrittsfläche die Blendung deutlich reduziert wird.

Durch die Verwendung von LEDs sowie automatischen Test- und Überwachungsgeräten (CGLine+) können die Betriebs- und Wartungskosten erheblich reduziert werden.

Eine Produktfamilie in einheitlichem Design erfüllt Hunderte von Projektanforderungen

Universelle Lichtverteilung
Geeignet für Fluchtweg- und Flächenausleuchtung
Lichtleiter-Technologie
Keine Blendung
Neueste Technologie
Automatischer Funktions- und Batteriedauertest

Eigenschaften

  • 420 lm bei 1 h Nennbetriebsdauer
  • Effiziente Lichtleistung, keine Blendwirkung
  • Lichtleistung im Netzbetrieb dimmbar
  • Lithium-Batterie
  • Wählbare Nennbetriebsdauer von 1, 3 und 8 Stunden
  • Automatische Tests (Funktions- und Betriebsdauertest)
  • Identisches Design in den Schutzarten IP43 und IP66
  • Robuste Bauweise, IK07
  • Schlankes Gehäuse (34 mm), unauffälliges Design
  • Umweltfreundliches Produkt

Die FlexiTech SU Produktfamilie bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-wall-surface.jpg
Wandaufbaumontage
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-cover-black.png
Farbige Metallblenden
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-ceiling-surface.jpg
Deckenaufbaumontage
Recess kit for FlexiTech SU Small
Einbaurahmen
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-ceiling-recessed.jpg
Decken- oder Wandeinbau
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-recess-box.png
Unterputzdose

Doppelmembrantechnik - IP66

Leitungseinführungen aus einem speziellen thermoplastischen Elastomer mit einer von der Automobilindustrie entwickelten Spezialmischung. Die seitlichen Kabeleinführungen haben ein innovatives Design mit zwei Membranen (keine Kabelverschraubung erforderlich):

  • Die äußere Membran schützt gegen Wasserstrahldruck
  • Die innere Membran umschließt das Kabel perfekt und sorgt so für eine bessere Abdichtung

Einfache Installation

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-baseplate.png
  • IP66-Version Schwarzer Gummi, spezielles thermoplastisches Elastomer
  • IP43-Version Weißes Gummi

1. Langlöcher für eine schnelle Ausrichtung und Montage

2. Schraubenlose Doppel-Steckklemme

3.  Neun Kabeleinführungen aus Gummi (vier rückseitig, zwei von oben, eine von unten und zwei seitlich), ohne bohren oder ausschneiden von Kunststoffteilen.

4. Integrierte Wasserwaage für eine exakte Justierung

5. Optional kann die Montage direkt auf einer Gerätedose erfolgen (Ø 68 mm)

6. Transparente Montageplatte bietet ausreichend Platz für eine einfache Montage

Effiziente Lichtleistung

Innovative, präzise Optiken leiten das Licht effizient entlang des Fluchtweges, während dank der großen Lichtaustrittsfläche die Blendung deutlich reduziert wird, besonders geeignet für Anwendungen wie Nachtlicht.

Universelle Lichtverteilung, gleichermaßen geeignet für die Beleuchtung von Fluchtwegen und Freiflächen für Montagehöhen von 2,5 bis 7,5 m (FT1SU400 konfiguriert auf 1 h) in einer sehr kompakten Leuchte.

eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-small-ceiling-surface-night.jpg
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-open-area.jpg
Raumausleuchtung von 13,7 m bis zu 16,2 m Abstand (1 lux) bei 6 m Montagehöhe
eaton-emergency-lighting-self-contained-safety-flexitech-su-escape-route.jpg
Fluchtwegausleuchtung von 13,3 m bis zu 17,1 m Abstand (1 lux) bei 6 m Montagehöhe
Robust - Made to last

Ein Produkt mit langer Lebensdauer

  • Hohe Schlagfestigkeit (IK07), perfekte Lösung für raue Umgebungen
  • Ökodesign und hochwertige Kunststoffe
  • Dichtungen schließen mögliche Zwischenräume zwischen den Bauteilen und minimieren damit das Eindringen von Insekten und Staub in das Gehäuse
  • Zuverlässige Elektronik und geringer Stromverbrauch
  • Geringe Umweltbelastung während des gesamten Lebenszyklus (Entwicklung, Herstellung, Verwendung, Recycling)

Eine Produktfamilie in einheitlichem Design erfüllt Hunderte von Projektanforderungen

Ein Projekt kann unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung stellen. Die neuesten Ergänzungen des Sortiments bauen auf dem Erfolg der FlexiTech ED und SE auf und machen die Auswahl der richtigen Notleuchte noch einfacher. Die weiteren Leuchten der FlexiTech-Familie EW, EC und SU bieten ein flexibles Design und geniale Installationsmöglichkeiten, haben eine robuste Konstruktion und sind in verschiedenen Erkennungsweiten, Technologien und Montageoptionen erhältlich, damit Sie alle Projektanforderungen erfüllen können.

Die zuverlässigste Überwachung für Ihre Sicherheit

Die Überwachung der FlexiTech SU Leuchten ist dank der CGLine+-Technologie zuverlässig und effizient.

Kundenspezifische Produkte, genau zugeschnitten auf die besonderen Anforderungen Ihres Projekts

Individuelle Lackierung

FlexiTech SU Small with metal cover dark grey

Die perfekte Integration der Leuchten in die Gebäudearchitektur ist immer eine Herausforderung.

Eaton hilft Ihnen bei dieser Herausforderung mit einer Reihe von farbigem Zubehör.

  • Farbige Metallblende
  • Farbige Einbaugehäuse
  • Spezifische Einbau- oder Montagesysteme
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss
Produkte

ARTIKELNUMMER

Leuchten

FT1SU400CGL18 Sicherheitsleuchte (große Variante) Fluchtweg- und Flächenausleuchtung IP 43, 420 lm, Nennbetriebsdauer bis 8 Stunden
FT3SU400CGL18IP Sicherheitsleuchte (kleine Variante) für Fluchtweg- und Flächenausleuchtung, IP 66, 420 lm, Nennbetriebsdauer bis 8 Stunden

Zubehörteile

Bestell-Nr. Beschreibung
FT1-RK FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003
FT1-RK-B
FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz RAL9005
FT1-RK-DG FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, grau RAL7015
FT1-RK-S FT1 EW & SU, Unterputzrahmen, silber RAL9007
FT3-RK FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, weiß RAL9003
FT3-RK-B FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, schwarz RAL9003
FT3-RK-DG FT3 EW & SU, Unterputzrahmen, grau RAL7015
FT1EWSU-MC-B FT1 EW & SU IP43, Metallblende, schwarz RAL9005
FT1EWSU-MC-DG FT1 EW & SU IP43, Metallblende, grau RAL7015
FT1EWSU-MC-S FT1 EW & SU IP43, Metallblende, silber RAL9007
FT3EWSU-MC-B FT3 EW & SU IP43, Metallblende, schwarz RAL9005
FT3EWSU-MC-DG FT3 EW & SU IP43, Metallblende, grau RAL7015
FT3EWSU-MC-S FT1 EW & SU IP43, Metallblende, silber RAL9007
FT2-WG Ballschutzkorb für FlexiTech FT1SU
FT3-WG Ballschutzkorb für FlexiTech FT3SU
FT1-RB FT1 EW SU, Unterputzdose / Gips und Ziegel
EMN Eaton Magnet für die Beleuchtungskonfiguration und den manuellen Test
FT-BATLL3 FT, Batt LiFePO4 lange Lebensdauer, 3,2V_3000 mAh

TECHNISCHE DATEN

Montageart Wand- oder Deckenmontage (optional: Einbau)
Leuchtmittel HighPower LED 1 W
Gehäusematerial Polycarbonat
Gehäusefarbe weiß RAL9003
Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse II
IP Schutzart IP43
Nennbetriebsdauer: 1-3-8 Stunden konfigurierbar
Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer 420 lm
Stoßfestigkeitsgrad (IK) IK07
Betriebsarten Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Überwachung CGLine +
Leuchtentyp Sicherheitsleuchte
Download Links
X
Download Close