Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Matrix CGLine+ - adaptive Fluchtweglenkung

Die Matrix CGLine+ ist eine adaptive Rettungszeichenleuchte, die flexibel auf Gefahrenlagen reagiert und Personen in Richtung des sichersten verfügbaren Ausgangs führt. Für eine schnelle und sichere Evakuierung von Gebäuden kann die Matrix CGLine+ die Richtung des angezeigten Pfeils anpassen.

Die Leuchte kann für ein oder drei Stunden Notlichtbetrieb eingesetzt werden und ist in den Schutzarten IP42 und IP65 erhältlich. Die Matrix Leuchte kann lokal mit einem universellen Schalteingang, z.B. einem Brandmelder, aktiviert werden. Mit einem Codierschalter wird zwischen dem Standard- und dem Szenario-Piktogramm gewählt.

Die volle Funktionalität der Matrix wird in Kombination mit dem AE CGLine+ System gewährleistet. Durch die Verwendung von LEDs sowie automatischen Test- und Überwachungsgeräten (CGLine+) können die Betriebs- und Wartungskosten erheblich reduziert werden.

Matrix CGLine+ - adaptive Fluchtweglenkung
Increased Affordance
Bessere Erkennbarkeit des Rettungszeichens für eine schnelle und sichere Evakuierung
Adaptive Evacuation
Die Matrix-Leuchte kann je nach definierten Szenarien ihr Piktogramm wechseln
Neueste Technologie
Automatische Prüfung und Überwachung mit CGLine+

Leistungsmerkmale

  • Innovative "Adaptive Evacuation" mit CGLine+ Technologie
  • 20 m Erkennungsweite
  • Hohe Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe > 1000 cd/m²
  • Lithium-Ionen-Batterie
  • Wählbare Nennbetriebsdauer von 1 oder 3 Stunden
  • Erhältlich in den Schutzarten IP42 und IP65
  • Wandmontage
  • ENEC-zertifiziert

Der Weg von der statischen zur adaptiven Fluchtweglenkung

Matrix CGline+ Leuchte - von der statischen zur adaptiven Fluchtweglenkung

Die Matrix CGLine+ ist eine adaptive Rettungszeichenleuchte, die flexibel auf Gefahrenlagen reagiert und Personen in Richtung des sichersten verfügbaren Ausgangs führt. Sie verfügt über einen dynamischen Pfeil, der vier verschiedene Richtungen anzeigen kann. Die Möglichkeit, den Pfeil von einer Seite zur anderen laufen zu lassen, erhöht die visuelle Wahrnehmbarkeit und hilft, Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen zu warnen.

Die Matrix CGLine+ kann zudem ein rotes Kreuz darstellen um zu signalisieren, dass ein bestimmter Fluchtweg gesperrt oder blockiert ist und nicht passiert werden darf. Die adaptive Fluchtweglenkung von Eaton ermöglicht eine schnelle, flexible und sichere Evakuierung von Gebäuden.

Die flexibelste und zuverlässigste Überwachung

Die Überwachung der Matrix CGLine+ Leuchten ist dank der CGLine+-Technologie zuverlässig und effizient.

Schnelle, flexible und sichere Evakuierung von Gebäuden

Angesichts der vielfältigen Risiken von Bränden, Terrorismus, Gewaltverbrechen, extremer Witterung und allgemeinen Unruhen müssen die Eigentümer und Betreiber von Geschäftsgebäuden in einer Gefährdungssituation die Erkennung, Alarmierung und Evakuierung sicherstellen. Dies hängt von der Planung, der Ausrüstung und der Infrastruktur ab. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der Sicherheitstechnik hat Eaton als erster in der Branche ein adaptives Evakuierungssystem entwickelt, das in einem Gefahrenszenario zwischen einer Reihe von vordefinierten Fluchtwegen umschalten und die Personen im Gebäude zum sichersten verfügbaren Ausgang führen kann.