Visualisierung
VisionGuard – Die neue Software für innovative Visualisierungslösungen
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

VisionGuard – Die neue Software für innovative Visualisierungslösungen

Als Nachfolger der erfolgreichen CGVision bietet die neue leistungsstarke Visualisierungssoftware „VisionGuard“ eine moderne Überwachung, Steuerung und Konfiguration der besonderen Art. Konzipiert für alle aktuellen Windowsumgebungen basierend auf WIN10 oder Windows Server 2016 bzw. Windows Server 2019 werden alle gängigen Anwendungen abgedeckt, sei es dedizierte PC Arbeitsplätze oder virtualisierte Umgebungen mit Fernzugriffen.

Die intelligente Visualisierungssoftware VisionGuard steuert und überwacht selbst große Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit höchster Zuverlässigkeit und bietet dem Bediener dabei einen angenehmen Komfort. Bis zu 500 einzelne Notlichtsysteme mit über einer Million Lichtpunkten können auf einem Monitor in der Leitwarte im Blick behalten werden.

Insbesondere bei größeren Gebäuden wie Flughäfen, Universitäten, Museen, Sportzentren und Industrieanlagen ist die Software der ideale Partner für den optimalen und damit auch wirtschaftlichen Betrieb der gesamten Sicherheitsbeleuchtung. Aufgrund der sehr übersichtlichen Darstellung aller Statusinformationen, umfangreichen Benachrichtigungsfunktionen und der mobilen Anwendung über Tablet PC oder Smartphone, ist es auch in kleinen Projekten ein überzeugendes Tool.

VisionGuard – Die neue Software für innovative Visualisierungslösungen

Möchten Sie die Eatons VisionGuard-Software für Notbeleuchtung herunterladen?

Dashboard
Moderne und übersichtliche Startseite
Webbasierte Client-/Server-Struktur
Mehrbenutzer-Modus
mehrstufige Versionen
Von 3 bis 500 Notbeleuchtungssysteme

Merkmale

  • Moderne webbasierte Client-/Server Struktur: Standard Web-Browser auf dem Client-PC, keine spezielle Client-Software-Installation erforderlich
  • Extrem vielseitig: volle Visualisierung, Überwachung und Programmierung von bis zu 500 Notlichtsystemen mit über 1.000.000 Lichtpunkten
  • Ideale Orientierung: Leuchtentexte und Zusatzinformationsfelder je Leuchte sowie die Darstellung der Notlichtsysteme und Leuchten in Luftbildern bzw. Grundrissplänen machen die Orientierung zum Kinderspiel (zukünftig Verfügbar)
  • Transparente, benutzerfreundliche Logbücher und umfangreiche Druckfunktionen sorgen für einen guten Überblick
  • Automatische Benachrichtigung: Eine integrierte E-Mail-Funktion mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten informiert bequem per E-Mail. Somit sind unnötige Kontrollgänge Vergangenheit
  • Optionale BACnet/IP-Schnittstelle: ermöglicht eine einfache Anbindung an ein externes Gebäudemanagementsystem (BMS) über das BACnet-Protokoll. 
  • Grafische Darstellungen von Analogwerten der Batterie im Menü bieten eine optimale Übersicht in Form von Diagrammen im Zeitverlauf
  • Sollten Fehler auftreten, können diese über eine integrierte Exportfunktion bequem an externe Anwendungen weitergeleitet werden
  • Blockbatterieüberwachung: grafische Anzeige der Verfügbarkeit der einzelnen Blockbatterien mit Spannungs- und Temperaturüberwachung

VisionGuard - Moderne Client-Server Architektur

VisionGuard verfügt über eine moderne webbasierte Client-Server Architektur, die alle Anforderungen von aktuellen windowsbasierten IT-Umgebungen erfüllt.

Die webbasierte Client-Server Struktur erlaubt den Einsatz von beliebigen aktuellen Webbrowsern, die Bestandteil eines jeden PC-Arbeitsplatzes sind. So wird keine spezielle proprietäre Client-Software benötigt, die extra mit Administrationsrechten installiert werden muss. Das spart Zeit und die Einbindung eines IT-Spezialisten.

Darüber hinaus gestattet die Nutzung von handelsüblichen Webbrowsern und das responsive Webdesign die Nutzung beliebiger mobilen Geräte wie Tablet-PCs oder Smartphones mit beliebigen Betriebssystemen (z.B. Android, iOS).

VisionGuard - network scematic

Vollständig automatisiert, um den Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren

VisionGuard ist die ideale Überwachung von komplexen Notlichtsystemen, ausgelegt für kleine Projekte bis zu den größten Notlichtinstallationen, wie Flughäfen. Die Software reduziert den Arbeitsaufwand auf ein Minimum durch vollautomatische Abläufe und Benachrichtigungstools.
470453903

Komfortables Prüfbuch mit Filterfunktion

VisionGuard - proof book

Nahtlose Aufzeichnung aller Ereignisse


Alle auftretende Ereignisse werden lückenlos über einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren gemäß der DIN EN 50172 / DIN VDE V 0108-100-1 in einem elektronischen Prüfbuch protokolliert. Umfangreiche Filterfunktionen vereinfachen das Wiederfinden von bestimmten Ereignissen enorm. 

Vollständig konfigurierbare E-Mail-Benachrichtigungen


Die einstellbare E-Mail Funktion informiert bei Alarmen, oder sendet Statusberichte nach einem Funktionstest mit Detailinformation bis zur Leuchtenebene.

VisionGuard - e-mail
eaton-ceag-el-cps-visionguard-bacnet.jpg

BACnet/IP-Schnittstelle für externe GLT (Gebäudeleittechnik)


Über die optional erhältliche BACnet/IP-Schnittstelle mit konfigurierbaren BACnet-Objekten können gewünschte Statusmeldungen und Batteriewerte an ein externes Gebäudeleitsystem weitergeleitet werden.

Wählen Sie das Gerät je nach Benutzer oder Situation aus

Das responsive Webdesign erlaubt durch die automatisch „reagierende“ Anzeigenanpassung eine uneingeschränkte Nutzung unterschiedlicher Displaygrößen und Auflösungen, wie Sie bei der Vielzahl der erhältlichen mobilen Geräte, wie Tablet-PCs oder Smartphones gängig sind.

Das vermeidet eine ungewünschte Festlegung auf bestimmte Displaygrößen und somit bestimmter Fabrikate.

476188675

Mobile Anwendungen

Führen Sie Wartungsarbeiten durch? Untersuchen Sie einen Fehler, der bei einem Test festgestellt wurde? Sie können VisionGuard entweder auf dem Smartphone oder auf einem Tablet nutzen, um Aufgaben einfacher und schneller zu bearbeiten.

VisionGuard - iMac view

Full HD

Verwalten Sie mehrere Systeme zentral in einem Betriebsraum oder Büro? Nutzen Sie die Vollansicht in Full-HD zur zentralen Steuerung. So sind selbst bei großen Bildschirmen gestochen scharfe Bilder darstellbar.

Cybersecurity ab Werk

Mehr und mehr Unternehmen geraten in das Fadenkreuz von Hackerangriffen. Cyber-Angriffe verursachen oft Sachschäden in Millionenhöhe. Das Gefährdungspotential ist im digitalen Zeitalter enorm, so dass die Betroffenen zunehmend in Sicherungssysteme investieren.

Ohne eine adäquate Cyber-Sicherheitsstrategie gefährden Unternehmen nicht nur ihre Systeme, sondern auch ihr Image. Informationssicherheit hat bei EATON höchste Priorität.

cybersecurity-icon-eaton-blue.png

Sicherheitsbeleuchtungssysteme von Eaton - Dafür steht CEAG seit über 40 Jahren mit seiner Kompetenz und Erfahrung

Unsere zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Produkte sind weltweit bekannt und spezifiziert. Die Einsatzbereitschaft und Kompetenz unserer Mitarbeiter sorgt für umfassende, zukunftsorientierte Lösungen und eine hohe Kundenzufriedenheit.