Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xStorage Buildings

xStorage Buildings ist ein Komplettsystem, das über mehrere Funktionen verfügt:

- Ununterbrochene Energieversorgung von hoher Qualität

- Integration von erneuerbaren Energien in die Energieversorgung

- Speicherung von Energie

- Notstromversorgung

- Teilnahme an Demand-Response-Programmen

- Vergütete Einspeisung in das Stromnetz

Entladeleistung Inverter
von 10 kW bis 10 MW+
SPEICHERKAPAZITÄT
von 20 kWh bis 10 MWh
KONFIGURATION
Modular und skalierbar

Entdecken Sie, wie es funktioniert

Erfahren Sie, wie xStorage Buildings die Johan Cruijff ArenA energieeffizienter macht

Erhöhte Ausfallsicherheit

xStorage Buildings steigert die Ausfallsicherheit und schützt vor Betriebsausfällen.

Optimierung Energieverbrauch

xStorage Buildings kann sowohl die Stromkosten als auch Ihre betrieblichen Ausgaben senken.

Go Green

Mit xStorage Buildings zeigen Sie Engagement für die Natur

Geringere Gesamtbetriebskosten

xStorage Buildings bietet sowohl hohe Leistung als auch eine lange Lebensdauer.

xStorage Buildings Produktübersicht

SPEICHERKAPAZITÄT (KWH)
ENTLADELEISTUNG INVERTER
XSTORAGE BUILDINGS STANDARD
SPEICHERKAPAZITÄT (KWH)

von 10 kWh bis 200 kWh

ENTLADELEISTUNG INVERTER

10 kW bis 40 kW

XSTORAGE BUILDINGS MEDIUM
SPEICHERKAPAZITÄT (KWH)

von 40 kWh bis 500 kWh

ENTLADELEISTUNG INVERTER

von 40 kW bis 200 kW

XSTORAGE BUILDINGS LARGE
SPEICHERKAPAZITÄT (KWH)

von 200 kWh bis 10 MWh

ENTLADELEISTUNG INVERTER

von 200 kW bis 10 MW+

Kontakt