Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Kerzengehäuse

BECO INTEGRA CART KA

BECO INTEGRA CART KA-Kerzengehäuse von Eaton werden aus Edelstahl AISI 316L gefertigt und können für die Filtration von Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendet werden. Diese Baureihe ist als 1-, 3-, 5-, 8-, 12-, 18-, 24- und 30-fach Ausführung für die Vor- oder Sterilfiltration lieferbar. Diese Gehäuse sind ATEX-zertifiziert. 

Anzahl der Filterkerzen
1, 3, 5, 8, 12, 18, 24 oder 30
Design
Lebensmittel und Getränke
Material
Edelstahl AISI 316L

Hauptmerkmale

  • ATEX-Zertifizierung
  • Die Verwendung des Werkstoffes AISI 316L verhindert Korrosion auch nach langer Benutzung
  • Hohe Sicherheit durch Verwendung des Code 7-Adapters (Zweiflügel-Bajonett-Verriegelung)
  • Die optimierte konstruktive Gestaltung gestattet gute und schnelle Reinigung
  • Geringer Produktverlust dank kompakter Bauweise
  • Sterilisierbar mit Heißwasser oder Dampf
  • CIP-reinigbar (Flüssigkeitsgruppe 1)

Anwendung:

Alle BECO INTEGRA CART KA-Kerzengehäuse
(1 bis 30-fach Ausführung) sind zur Filtration von Medien der Fluidgruppen 2 gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU geeignet. Unterschiedliche Bauhöhen von 10 bis 20 bzw. 30 bis 40 Zoll ermöglichen eine optimale Anpassung der Gehäusegröße an den zu filtrierenden Produktstrom. Hierdurch wird der Produktverlust auf ein Minimum reduziert. Durch eine optimierte Filtratraumgestaltung und eine spezielle Oberflächenbearbeitung sind die Gehäuse sehr gut zu reinigen und zu sterilisieren.

Die BECO INTEGRA CART KA-Kerzengehäuse eignen sich zur Aufnahme von BECO-Vorfilterkerzen und -Membranfilterkerzen von Eaton.

Weitere Ausführungen sowie Ergänzungen mit weiteren Komponenten zu kompletten Anlagen sind je nach Anforderung möglich.

Produkte

Technische Daten

Artikel-Nr. Anzahl der Kerzen Kerzenlänge (Zoll) Abmessungen (mm)
      A B C D
KA117X25 1 10

790

375

220

102

KA127X25

1

20

1.040

375

220

102

KA137X25

1

30

1.290

375

220

102

KA147X25

1

40

1.554

375

220

102

KA337X40 3 30 1.328 345 351 168
KA347X40 3 40 1.578 345 351 168
KA537X50 5 30 1.345 315 423 219
KA547X50 5 40 1.595 315 423 219
KA837X50 8 30 1.365 315 449 273
KA847X50 8 40 1.615 315 449 273
KA123765 12 30 1.465 326 547 350
KA124765 12 40 1.715 326 547 350
KA183765 18 30 1.476 325 564 400
KA184765 18 40 1.726 325 604 400
KA243780 24 30 1.505 331 634 450
KA244780 24 40 1.753 331 634 450
KA303780 30 30 1.510 331 740 550
KA304780 30 40 1.760 331 740 550
Artikel-Nr. Anschlüsse DIN11851 Ein-/Ausgang Inhalt (l) Gewicht (kg) Zulässiger Druck in bar bei -20 bis 150 °C  Zulässiger Druck in bar bei -20 bis 40 °C
        Fluidgruppe 2
(Flüssigkeiten und Gase)
KA117X25

DN 25

3,0

7,0

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA127X25

DN 25

4,8

8,2

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA137X25

DN 25

4,8

8,2

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA147X25 DN 25 8,6 10,6

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA337X40 DN 40 17,8 21,4

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA347X40 DN 40 23,1 23,4

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA537X50 DN 50 29,1 22

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA547X50 DN 50 38,2 24

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA837X50 DN 50 49,7 33

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA847X50 DN 50 63,9 36

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA123765 DN 65 88 66

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA124765 DN 65 112 70

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA183765 DN 65 115 68

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA184765 DN 65 146 74

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA243780 DN 80 151 105

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA244780 DN 80 190 114

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA303780 DN 80 235 109

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

KA304780 DN 80 293 117

-14,5 / +58
(-1 / +4,0)

- 14,5 / +145
(-1 / +10)

Download Links
X
Download Close