Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Intelligente Verdrahtungslösung SmartWire-DT

Mit SmartWire-DT lassen sich verschiedene Komponenten innerhalb und außerhalb des Schaltschranks zeitsparend und einfach verbinden. Dadurch ergeben sich erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Konstruktion von Maschinen und Anlagen. Die SmartWire-DT-Lösung ersetzt zudem die fehleranfällige Direktverdrahtung und ermöglicht eine einheitliche Kommunikation mit allen Systemkomponenten. Darüber hinaus dient SmartWire-DT als intelligentes Verkabelungssystem und liefert Informationen aus dem gesamten Netzwerk. So erhalten die Anwender detaillierte Anwendungsdaten in Echtzeit, die für eine frühzeitige Diagnose genutzt werden können. Auf diese Weise profitieren SmartWire-DT-Anwender von erhöhter Produktivität, vorbeugender Wartung und optimierter Systemverfügbarkeit.
Kurze Verdrahtungszeit:
bis zu 85 % schneller
Ein zukunftssicheres System:
IoT-ready
Kompakte Konstruktion:
Platzersparnis von bis zu 40 % im Inneren des Schaltschranks

Hauptmerkmale

  • Eine Senkung der Projektplanungskosten um bis zu 70 %
  • Das System lässt sich innerhalb und außerhalb des Schaltschranks leicht erweitern
  • Kann auch in ausgedehnten Systemen über eine Entfernung von bis zu 600 Metern eingesetzt werden
  • Ein intelligentes Verbindungssystem, das detaillierte Daten aus dem gesamten Netzwerk liefert
  • Kann bei Temperaturen von 0 °C bis +55 °C (IP20 Module) und -20 °C bis +70 °C (IP67 Module) eingesetzt werden.
  • Flexible Wartung von jedem Ort aus und zu jeder Zeit dank Datenfernzugriff
  • Bis zu 99 Module können über ein einzelnes SmartWire-DT-Kabel angeschlossen werden

Integriertes System

Das SmartWire-DT-System umfasst eine breite Palette von Komponenten, die entweder direkt über die integrierte Schnittstelle oder über Funktionsmodule schnell und einfach angeschlossen werden können. Zu den verfügbaren Komponenten gehören Befehls- und Meldegeräte, Schütze, Motorstarter, Frequenzumrichter und Hydraulikmodule. SmartWire-DT lässt sich leicht in bestehende Anwendungen integrieren. Dafür stehen Gateways für alle gängigen Feldbusprotokolle zur Verfügung. Alternativ kann das System an eine Eaton Steuerung oder ein Eaton HMI/PLC-Touch-Display mit integrierter SmartWire-DT-Schnittstelle angeschlossen werden.

Eine einfache Plug-and-Work-Lösung.

Je nach gewähltem Bussystem für die übergeordnete Steuerung können bis zu 99 Module über ein einziges SmartWire-DT-Kabel mit einer Gesamtlänge von bis zu 600 m verbunden werden. Das SmartWire-DT-Verbindungskabel bildet das Herzstück des Systems. Für den Anschluss von Schaltgeräten innerhalb des Schaltschranks wird ein Flachbandkabel verwendet, während ein Rundkabel Sensoren/Aktoren mit IP67-SWD-Geräten außerhalb des Schaltschranks verbindet. Die Stärken dieses intelligenten Systems kommen besonders bei der Konstruktion und dem Bau von Standardmaschinen zum Tragen. Zum Beispiel können die SWD-Steckverbinder einfach auf dem Flachbandkabel vorkonfiguriert werden, was bei der Projektierung und Verdrahtung Zeit spart. Außerdem verhindern die Steckverbinder Verdrahtungsfehler, wodurch sich die Zeit für den Verdrahtungstest und die Inbetriebnahme um bis zu 70 % reduziert.

Alle Systemdaten auf einen Blick

Inzwischen ist die SmartWire-DT-Technologie zu einem wichtigen Element im Maschinenbau und in der Systemintegration geworden. Als IoT-fähige Plattform bietet sie den Benutzern einen zentralen Zugriff auf die Daten ihres gesamten Systems und sorgt so für eine erhöhte Verfügbarkeit und Produktivität.

Intelligente Datenerfassung in Maschinen und Systemen

SmartWire-DT ersetzt die bisher notwendigen SPS-Ein- und Ausgänge, was Platz im Inneren des Schaltschranks spart. Gleichzeitig dient es als Grundlage für die Industrie 4.0 Lösungen. Wir haben zahlreiche Whitepaper und Success Stories unserer Kunden veröffentlicht, die Ihnen mehr über die Vorteile von SmartWire-DT, einschließlich der potenziellen Kosteneinsparungen, verraten können.

Projektplanung einfach gemacht mit dem SWD-Assist

Unsere Software SWD-Assist unterstützt Sie bei der Planung von SmartWire-DT-Netzwerken. Wählen Sie dazu einfach die benötigten SmartWire-DT-Funktionselemente aus dem Gerätekatalog aus und platzieren Sie diese an der entsprechenden Stelle. Sie können Konfigurationen speichern und in anderen Projekten wiederverwenden. Darüber hinaus können Sie den SWD-Assist auch zum Testen Ihres Netzwerks verwenden, einschließlich der Option, fehlende Komponenten automatisch hinzuzufügen. Kostenloser Software Download

Erstellen Sie intelligente Lösungen mit easyE4

Mit dem easy-Kommunikationsmodul für SmartWire-DT können Informationen über den Zustand von Komponenten auf Feldebene über das leistungsfähige Steuerrelais easyE4 abgefragt werden. Informationen über den Status aller angeschlossenen Geräte, wie Strommesswerte, Motorfrequenzen und Schaltzustände, sind über easyE4 verfügbar und erleichtern die Diagnose und Fehlersuche. Darüber hinaus können Parameter wie z.B. die Sollwerte der Motorfrequenz bei Frequenzumrichtern bequem über den Regler eingestellt werden. Die Funktionen des SWD-Assist wurden in die Programmiersoftware easySoft integriert - ein Tool zur Konfiguration einer kompletten easyE4-Anwendung!

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Eatons Moeller Series

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet Ihnen die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.

SmartWire-DT - Werbevideo und Kunden Success Stories

    Produkte

    Unterschiede markieren
    Nur Unterschiede anzeigen
    Leere Funktionen ausblenden
    Download Links
    X
    Download Close

    Produktsupport

    Support

    Contact us

    +359884477015