Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Leistungsschütze DILMT

Die Leistungsschütze DILMT der Eaton Moeller Series sind die platzsparende Alternative für den Maschinenbau. Effizient und platzsparend integrieren sie sich in die unterschiedlichsten Applikationen. Ein Strombereich von 7 A bis 95 A wird über vier schmale Baugrößen abgedeckt. Damit können sowohl Motoren bis 45 kW gestartet, als auch industrielle Lasten geschaltet werden. Neben dem Einsatz in nicht-motorischen Anwendungen (AC-1) eignen sich die Leistungsschütze DILMT in Kombination mit den direkt anbaubaren Überlastrelais ZBT, auch für das Schalten und Schützen von Asynchronmotoren (AC-3). Durch die hohe Anzahl von bis zu 1.500.000 Schaltspielen wird das DILMT Leistungsschütz zu einem zuverlässigen und effizienten Bestandteil jeder Maschine und Anlage.

Eaton Moeller Series-Range of DILMT Contactors_Group Picture_2400x2400.jpg
Größen:
Platzersparnis von bis zu 40%
Strombereich:
7 A bis 95 A
Lebensdauer:
1.000.000 Schaltspiele

Hauptmerkmale

  • Flexible Hilfsschalterkonfiguration
  • Bis zu 3 Aufbauhilfsschalter möglich
  • Seitlicher Hilfsschalter
  • Schutzbeschaltung
  • Mechanische Verriegelung
  • Überlastrelais ZBT
  • Breite von 27 mm, 36 mm, 55 mm und 72 mm
  • Strombereiche von 12 A, 32 A, 65 A und 95 A

Aus drei mach fünf!

Durch die kompakte Größe des Schützes DILMT wird eine Platzersparnis von bis zu 40% erreicht. So können im Schaltschrank bis zu fünf DILMT Leistungsschütze eingesetzt werden, anstelle von drei herkömmlichen Schützen.

Überzeugend kompakt, leistungsstark & flexibel

Die DILMT-Reihe besteht aus vier Baugrößen und jede stehen direkt anbaubare Überlastrelais ZBT bis 97 A zur Verfügung. Die Hilfsschalter können je nach Anwendung und Anforderungen flexibel aufgebaut werden. Dadurch kann das DILMT Schütz zielgerichtet und anwendungsbezogen eingesetzt werden.

Bewährte Technologie durch über 100 Jahre Erfahrung

Mit den Leistungsschützen DILMT wird das bestehende Sortiment der Schütze DILM, um die kompakte und einfache DILMT-Reihe erweitert.