Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Steuerrelais easyE4

Das easyE4 programmierbare Relais ist eine ideale Lösung für die Maschinen- und Gebäudeautomatisierung. Mit bis zu 11 Erweiterungsmodulen und 188 E/A bietet es hohe Flexibilität für maßgeschneiderte Anwendungen. Sein kompaktes Design unterstützt DC-, AC- und UC-Spannungsvarianten, was den Lagerbestand und die Bereitstellung vereinfacht. Integrierte Energiemessung, sichere Kommunikation und die Einhaltung globaler Standards, einschließlich Cybersicherheit, sorgen für zuverlässige und zukunftssichere Leistung. Konnektivität über Ethernet, Modbus TCP/RTU und MQTT ermöglicht Integration in IIoT- und Cloud-Umgebungen. Für Neuanlagen oder Nachrüstungen bietet easyE4 eine schnelle Inbetriebnahme, skalierbare Steuerung und ein starkes Preis‑Leistungs‑Verhältnis.

Ein Gerät, viele Möglichkeiten 

Die easyE4 ist für eine effiziente, flexible Steuerung kleiner bis mittlerer Anwendungen ausgelegt. Von der einfachen Steuerung bis hin zur ausgeklügelten Funktionalität bietet sie fortschrittliche Kommunikation, Visualisierung, Cloud-Konnektivität und präzise Energieüberwachung. Diese Funktionen verbessern die Effizienz, senken die Kosten und unterstützen ein effektives Energiemanagement.

Die Transparenz des Energieverbrauchs

Die easyE4 bietet eine nahtlose Energiemessung für eine präzise Überwachung und verbesserte Effizienz, die durch die Verbindung mit dem EMD3P-Energiemessmodul ermöglicht wird. Sie ermöglicht eine genaue Verfolgung von Spannung, Strom, Leistung, Energie und Frequenz - alles wird in der easyE4-Anwendung verwaltet. Diese Funktionalität unterstützt die Kostensenkung, stellt die Einhaltung der ISO 50001 sicher und trägt zu allgemeinen Verbesserungen im Energiemanagement bei. Für eine schnelle und bequeme Integration sind auch Startersätze erhältlich - sowohl AC- als auch UC-Versionen - die die easyE4 zusammen mit dem Energiemessmodul enthalten.

easyE4 Kommunikationslösungen

eaton-easy-remote-touch-display-press-release-en-us3
Entdecken Sie die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, die das easyE4 bietet, darunter Modbus TCP und andere:

easyE4 Visualisierungsmöglichkeiten

eaton-easy-rtd-advanced-screen-software-application
Lernen Sie die verschiedenen Visualisierungsmöglichkeiten des Steuerrelais easyE4 kennen:

Cloudfähige Konnektivität

Das easyE4 bietet eine sichere, Cloud-basierte Datenübertragung über mehrere Geräte durch MQTT-Konnektivität, die AWS und jede andere Cloud-Plattform unterstützt. Dies gewährleistet eine zuverlässige Kommunikation für die Prozessüberwachung, KI-gesteuerte Analyse und Automatisierung und bietet flexible und kosteneffiziente Plattformauswahl.

Erweiterter Webeditor

Der erweiterte Web-Editor führt intuitive Widgets und Planungstools ein, auf die von jedem mobilen Browser aus zugegriffen werden kann. Zeitschaltblöcke lassen sich nahtlos in Programmierung und Visualisierung integrieren, optimieren die Automatisierung und steigern die Effizienz.

Kundenspezifische Programmierungsmöglichkeiten - easySoft-Software

Developing programming and coding technologies. Website design. Cyber space concept. stock id 613463807

Für die Programmierung der easyE4 Geräte steht die bedienerfreundliche Software easySoft zur Verfügung, die Anwendern einen schnellen und einfachen Einstieg in die Programmierung ermöglicht. Schaltpläne können innerhalb der Software erstellt, getestet und auch leicht angepasst werden. 

Dazu stehen vier verschiedene Programmiersprachen zur Verfügung: easy device programming (EDP), Kontaktplan (KOP), Funktionsbausteinsprache (FUP) und strukturierter Text (ST). Erfahren Sie mehr in unseren easySoft Tutorials: Klicken Sie hier

Unsere verschiedenen Starterset-Kombinationen bieten eine gute Möglichkeit, sich mit dem easyE4 vertraut zu machen und seine Funktionen näher kennen zu lernen.

Diese bieten die Möglichkeit, das easyE4 mit unterschiedlichem Zubehör zu erwerben und kennen zu lernen - ganz nach Ihren Wünschen.

Hier klicken, um einen Blick darauf zu werfen:

     

easyE4 Starterset - Optionen

easye4-energy-metering-module-starter-set-box
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

easyE4 BUNDLES MIT SMARTWIRE-DT KOMMUNIKATIONSMODUL

EASY-BOX-E4-UC-SWD 199507 easyE4 (UC), mit Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 199508 easyE4 (UC), ohne Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-DC-SWD1 199509 easyE4 (DC), mit Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 199510 easyE4 (DC), mit Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-AC-SWD1 199511 easyE4 (AC), mit Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 199512 easyE4 (AC), ohne Display, easy SWD-Modul, easySoft-Lizenz
Download Links
X
Download Close