Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Leistungsschütze und Motorstarter

Elektronischer Motorstarter EMS2

Der elektronische Motorstarter EMS2 der Eaton Moeller series™ vereint auf engstem Bauraum die klassischen Funktionen konventioneller Motorstarter in nur einem Gerät. Mit seiner nur 22,5 mm Breite kann er überall dort eingesetzt werden, wo Motoren bis zu 3 kW angetrieben werden müssen. Der elektronische Motorstarter EMS2 bietet Direkt- und Wendestarterfunktionen, den Weitbereichsüberlastschutz und die Funktion des NOT-HALT (SIL3 / PLe). Das SmartWire-DT-System ersetzt die herkömmliche Steuerverdrahtung und stellt zusätzliche Informationen zur Verfügung.
Lebensdauer:
30 Mio. Schaltspiele
Schalttechnik:
Hybridtechnologie
Multifunktional:
Fünf Funktionen in einem Gerät

Hauptmerkmale

  • Direkt- und Wendestart
  • Motorleistung (AC-53a / 400 V) 0,06...3 kW
  • Weitbereichsüberlastschutz
  • Not-Halt-Schütz (SIL3 / PLe)
  • ATEX-Genehmigung
  • Zusätzliche Monitoringfunktionen über SmartWire-DT
  • Hybridschalttechnik
  • 22,5 mm Baubreite
  • Kurzschlussschutz

Multifunktional - 5 in 1

Elektronischer Motorschutz, Integrierte Wendestarter, Sicherer Halt, Intelligente Vernetzung, Motorstart mit hoher Lebensdauer (Hybridschalttechnik)

Einfach - Multifunktional - Sicher

Mit dem EMS2 ist es im Vergleich zu konventionellen Motorstartern deutlich einfacher und schneller, Applikationen mit sicherem Halt nach SIL 3 und PLe zu realisieren. Die Multifunktionalität vereinfacht die Realisierung des Haupt- und Steuerstromkreises, wodurch die Anzahl der Hardwarekomponenten um 70% reduziert wird.

SmartWire-DT - Mehrwert für Ihre gesamte Maschine und Anlage

Das SmartWire-DT-System ersetzt die herkömmliche Steuerverkabelung von Schalt- und Steuerschränken durch eine kommunikationsfähige Steckverbindung. Dadurch wird der Zeitbedarf für Planung, Verdrahtung und Inbetriebnahme auf ein Minimum reduziert.

Das Motorstarter-Einspeisesystem - einfach, flexibel und sicher

Der elektronische Motorstarter EMS2 lässt sich mit dem optionalen Zubehör EMS-X einfach und werkzeuglos in das Feeder-System integrieren. Der Motorstarter ist sofort einsatzbereit, da die Plug-in-Technik automatisch eine elektrische und mechanische Verbindung mit dem Einspeisemodul aufbaut.
 

Elektronischer Motorstarter EMS2 von Eaton

Der EMS2 kombiniert eine extrem kompakte Bauweise mit den üblichen Funktionen herkömmlicher Motorstarter. Die schmale Baubreite von 22,5 mm ermöglicht den Einsatz dieser Geräte überall dort, wo Motoren mit einer Bemessungsleistung von bis zu 3 kW angetrieben werden müssen.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close