Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

GALILEO Software

Die von Eaton entwickelte Visualisierungssoftware GALILEO ist eine leistungsstarke Projektierungsumgebung für alle XV-Geräte und Industrie-PCs. Sie ist schnell erlernbar und ermöglicht die Erstellung intuitiver Bedienkonzepte. Die erstellten Anwendungen sind für viele Branchen anwendbar. Besonders für den internationalen Maschinen- und Anlagenbau bietet GALILEO vordefinierte, sprachabhängige Tastaturen und Sprach- und Einheitenumschaltung im Betrieb. Darüber hinaus ist die Visualisierungssoftware für Vorort wie auch für die mobile Maschinenbedienung oder als WEB-Visualisierung nutzbar.

Software Galileo logo
Effiziente Projektierung:
Benutzerfreundliche Softwareoberfläche
Flexible Visualisierung:
Vor-Ort und Web-Visualisierung
Zeitsparendes Serienkonzept:
Projektübergreifendes Kopieren von Elementen

Hauptmerkmale

  • Volle HTML5-Funktionalität
  • Unterstützung aller gängigen Kommunikationsprotokolle
  • Unterstützt Gestensteuerung (Zoomen, Wischen)
  • Integration von Videos und pdf-Dateien
  • Graphik-Funktionalität für eine optimale Darstellung der Daten
  • Schnellzugriffsmenü
  • Intelligente Such- und Sortierfunktion
  • Unterstützung bei der Umschaltung zwischen 16:9 und 4:3 Panelformaten

Universeller Fernzugriff über Web

GALILEO-WEB ist integraler Bestandteil von GALILEO und erlaubt es HTML5 basierende Web-Visualisierung mit einem Klick ohne Programmierkenntnisse zu erstellen. Bis zu fünf Geräte wie PCs, Tablets oder Smartphones können so komfortabel auf die Visualisierung der XV-Geräte zugreifen.

Schnell und einfach zur Visualisierungslösung

Aufgrund der einfach zu erlernenden, intuitiven Benutzerführung ermöglicht GALILEO die Projekterstellung in kürzester Zeit. Die Projektier- und Inbetriebnahmezeiten können durch die Projektsimulation auf dem Entwicklungsrechner reduziert werden.

Effiziente Projektierungsumgebung

Mit den umfangreichen Features optimiert GALILEO die Bedienung der Maschine bzw. Anlage von der Projektierung bis zur Wartung. So können Hilfsmasken, Container, Datenstrukturen, benutzerdefinierte Objekte und weitere Bestandteile projektübergreifend wiederverwendet werden. Anwendern stehen für die Erstellung ihrer Projekte viele dynamische und graphische Objekte zur Verfügung. Zudem bietet das Container-Konzept die Möglichkeit, viele gleichartige Visualisierungsobjekte übersichtlich darzustellen.

Intuitive Bedienung

Durch die Integration von Design-Styles, animierten Bildwechseln und Gestensteuerung wie Wischen, Scrollen und Zoomen unterstützt GALILEO die Erstellung besonders benutzerfreundlich und effizient bedienbarer Anwendungen. Zusätzlich gewährleisten Styles ein einheitliches Aussehen von Objekten im gesamten Projekt.

GALILEO Software

    Kontakt