Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Multi-Funktions-Display MFD-Titan

Das Multifunktions-Display MFD-Titan aus Eatons Moeller Series ist die perfekte Ergänzung für das Steuerrelais easy800. Es bietet die Möglichkeit zum Anzeigen, Bedienen, Steuern, Regeln und Kommunizieren in einem Gerät. Die nutzerspezifische Anpassung von Tasten, Gehäuse, Programmierung und Visualisierung lässt keine Wünsche der individuellen Gestaltung offen.

Multi-Funktions-Display MFD-Titan
Praktisch:
Einsatz aus bis zu 5 Meter Entfernung vom Grundgerät
Zeitsparend:
Werkzeuglose Montage „Plug & Play“
Individuelles Design:
9 frei programmierbare und belaserbare Tasten

Hauptmerkmale

  • schnelle und einfache Montage in 22,5 mm Standard-Befestigungslöchern
  • Bis zu 328 Ein-/Ausgänge
  • E/A-Module zur direkten Temperaturerfassung (Pt100 / Ni1000)
  • Individuelle Belaserung der Geräte, z.B. mit Firmennamen oder -symbol
  • digitale und analoge Erweiterbarkeit
  • Kommunikation über easyNet möglich (bis zu 8 Teilnehmer – bis zu 1000 m Distanz)
  • Anschaltmöglichkeit an gängige Bussysteme (PROFIBUS-DP, CANopen, DeviceNet, As-i) und Ethernet (Programmierung und OPC-Funktionalität)
  • hintergrundbeleuchtetes Display (4 x 16 Zeichen) für Meldetexte, Bitmaps, Bargraphen, Werteingaben/-anzeigen
  • Bluetooth-fähig mit Adapter

Vielseitige Visualisierungsmöglichkeiten

Texte, Bargraphen, Bitmaps und vieles mehr lassen sich mit dem MFD-Titan ganz einfach darstellen. Auch die Anzeige und Eingabe von Werten, Bedienmenüs oder das Quittieren von Störmeldungen sind mit dem MFD-Titan einfach zu realisieren.

Flexibler Aufbau, einfache Montage

Der modulare Aufbau des MFD-Titan macht die Montage des Gerätes sehr einfach und schnell. Zu den einzelnen Baugruppen gehören die Anzeige- und Bedieneinheit, das Netzteil- und CPU-Modul sowie ein Ein- und Ausgangsmodul. Somit lassen sich diese Komponenten auf verschiedene Art und Weise kombinieren.

Visualisierung einrichten

Mithilfe des komfortablen Maskeneditors in der easySoft-Pro lassen sich ganz einfach Masken zur Visualisierung erstellen. Die Software stellt dafür eine Vielzahl vorgefertigter Maskenelemente zur Verfügung: Meldetexte, Wertanzeigen und -eingaben, Störmeldungen, Bargraphen und Bitmaps können so spielend leicht eingefügt und parametriert werden. Bedienmenüs sind einfach zu erstellen und die einzelnen Funktionstasten unterstützen eine individuelle Belegung.

Spezifische Belaserung

Neben der easyRelay und der easyControl besteht auch beim MFD-Titan die Möglichkeit zur firmen- oder projektbezogenen Belaserung der Geräte. Mithilfe der kostenlosen Software „Labeleditor“ kann schnell eine eigene Vorlage erstellt werden. Bei der Anzeige- / Bedieneinheit MFD-80(-B) ist auch eine individuelle Belaserung der Funktionstasten und LEDs möglich.

Abgesetztes Textdisplay

Zusammen mit dem Netzteil / CPU-Modul MFD-CP4 kann das MFD-80(-B) als Textdisplay fungieren. Dazu lässt sich das System an das easyRelay, easyControl oder easySafety anschließen. Bis zu 5 m entfernt vom Grundgerät kann das abgesetzte Textdisplay Texte darstellen oder Werte anzeigen. Dazu ist nicht mal eine zusätzliche Programmierung nötig: Es muss nur eine Verbindung zwischen Grundgerät und Textdisplay per Kabel geschaffen werden und schon kann es losgehen – einfach „Plug & Play“!

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Eatons Moeller Series

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet Ihnen Eatons Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.

Multifunktions-Display MFD-Titan

Das Multifunktions-Display MFD-Titan kombiniert die Funktionen eines Steuerrelais easy800 mit einer benutzerfreundlichen Visualisierung.

Kontakt