Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ESR5 Sicherheitsrelais

Die elektronischen Sicherheitsrelais ESR5 der Eaton Moeller Series überwachen zuverlässig Sicherheitseinrichtungen wie NOT-HALT-Taster, Schutztüren, Lichtgitter und Bedienelemente und schaltet Anlagen im Notfall in den sicheren Betriebszustand. Trotz ihrer geringen Breite erfüllen die Sicherheitsrelais die höchsten Sicherheitsstandards.

Zulassungen:
TÜV Rheinland, UL/CUL, CSA

Hauptmerkmale

Sicherheitstechnische Kenngrößen: 

  • Bis zur Leistungsstufe PL e nach EN ISO 13849-1
  • Bis zur Sicherheitsintegritätsstufe SIL CL 3 nach IEC 62061
  • Bis zu 5 Freigabestrompfade und 2 Signalstrompfade
  • TÜV Rheinland, UL/CUL und CSA Zulassungen
  • UC-Versionen verfügbar

Sichere Überwachung von Not-Aus-Kreisen

Die interne Logik der Sicherheitsrelais überwacht die Sicherheitskreise und aktiviert die Freigabestrompfade, wenn keine Fehler erkannt werden. Die Freigabestrompfade werden bei Ansprechen der Sicherheitseinrichtung oder im Fehlerfall abgeschaltet.

Überwachung von beweglichen Schutzeinrichtungen

Die Überwachung von Schutzeinrichtungen und Türen ist eine ebenfalls wichtige Funktion. Statt der Wiedereinschaltüberwachung können mit den Sicherheitsrelais auch automatische Starts realisiert werden. Die Zykluszeiten innerhalb der Produktion werden verkürzt, ohne auf die Sicherheit zu verzichten.

ESR5 Sicherheitsfunktionen

Sillsetzen im Notfall, Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, Überwachung offener Gefahrenbereiche, sicheres Bedienen durch Zweihandschaltungen, verzögerte & unverzögerte Kontakterweiterung und Rückfallverzögerte Abschaltung.
Kontakt