Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Linear

CEAG ExLin / ExLin NE+ Nichtmetallische lineare LED-Beleuchtungskörper für Gefahrenbereiche

Die für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1 und Zone 21 zugelassene Produkte ExLin von der Baureihe Crouse-Hinds bieten eine längere Lebensdauer, eine verbesserte Effizienz und eine überragende Leistung mit einer wettbewerbsfähigen Amortisation im Vergleich zu Leuchtstoffröhren.  Die ExLin ist eine lineare LED, die für Sicherheit, Ausfallsicherheit und Effizienz entwickelt wurde.  

ExLin-LED-Leuchten kombinieren modernste LED-Technologie mit optimiertem Wärmemanagement, bewährten Treibern und praxiserprobten GFK-Gehäusen, um eine lange Lebensdauer in extremen Umgebungen zu gewährleisten. 

Fünf Lumen-Leistungsbereiche von 2910 bis 11 230 Lumen ersetzen 2x 18-W-, 2x 36-W-und 2x 58-W-Leuchtstoffröhren.  Kundenspezifische Standard-, breite und schmale Optiken optimieren die Verteilung des Lichts für Ihre spezifische Anwendung.  

Für Notbeleuchtungen bieten wir die ExLin V-CGS oder die ExLinNE+ mit Einzelbatterie an.

JETZT LIEFERBAR:  ExLin-L vervollständigt unsere ExLin-Reihe. ExLin-L ermöglicht dank identischer Befestigungspunkte einen einfachen Austausch von 36W- und 58W-Leuchtstofflampen und reduziert den Wartungsaufwand erheblich.

Wirkungsgrad
130 Lumen pro Watt
Installationsfreundlich
Extrem niedriges Profil und geringes Gewicht
Ausfallsicherheit
100 000 Stunden bei 25 °C
crouse-hinds-exlin-ne-emergency-linear.jpg

ExLin NE+ LED lineare Notbeleuchtung für Gefahrenbereiche

  • Bietet eine dezentrale Lösung für die Notbeleuchtung im Falle eines Stromausfalls
  • Die hochmoderne LiFePO4-Batterie verbessert Leistung und Ausfallsicherheit
  • Ausfallsicherer Lumenausgang von 2000 / 1000 Lumen für 1,5 / 3,0 Stunden im Notfallmodus
  • Die Lichtverteilung im Notbetrieb ist identisch mit der im Netzbetrieb und bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung für mehr Sicherheit

Videos

    Zulassungen und Konformität

    IEC-Normen

    • EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer: BVS 18 ATEX E 037 X
    • IECEx-Konformitätszertifikat: IECEx BAS 18.0028X
    • Kennzeichnung gem. 2014/34/EU: 
      • Standard-Beleuchtungskörper: Ex II 2G Ex eb ib op ist q IIC T4/T5 Gb; Notbeleuchtung: Ex II 2G Ex eb ib mb op is q IIC T4/T5 Gb
      • Ex II 2D Ex tb op is IIIC T80/110 °C Db  
    • Kennzeichnung gem. IECEx:
      • Standard-Beleuchtungskörper: Ex eb ib op is q IIC T4 Gb;  Notbeleuchtung: Ex eb ib mb op is q IIC T4 Gb
      • Ex tb op is IIIC T80/110 °C Db
    • Schutzart gem. EN 60529: IP66/IP67
    • Zulässige Umgebungstemperatur, je nach Konfiguration: -40 °C bis +55 °C *
    • IK-Klasse nach IEC/EN 62262: IK10

    * bis zu +50 °C für 3L-1 und L5-2 mit Durchgangsverdrahtung und Kunststoff-Kabelverschraubungen. Bis zu +45 °C für 5L-1 and 7L-2 mit Durchgangsverdrahtung und Kunststoff-Kabelverschraubungen.  Bis zu +45 °C für ExLin NE+ Modelle.

    Gestaltungsmerkmale

    • Fünf Lumen-Leistungsbereiche ersetzen 2x 18-W-, 2x 36-W- und 2x 58-W-Leuchtstoffröhren
    • Die Lebensdauer von 100 000 Stunden bei 25 °C ermöglicht einen jahrelangen wartungsarmen Betrieb 
    • 130 lm/W bietet bis zu 40 % Energieeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren
    • Betriebstemperatur von -40 °C bis +55 °C (modellabhängig)
    • Optimierte Lichtverteilung durch Optik- und Linsenoptionen – Standard-, eng- und breitstrahlende Optiken optimieren die Lichtverteilung und sorgen für Licht dort, wo der Kunde es braucht, wodurch die Anzahl der benötigten Leuchten reduziert werden kann
    • Klare oder diffuse (mattierte) Linse aus Glas bietet Flexibilität bei der Anwendung
    • Die optionale Verbundglaslinse mit externer Kunststofffolie verhindert das Herabfallen von Glas – ideal für den sicheren Einsatz in kritischen Prozessen in der Lebensmittel-, Getränke-, Chemie- und Pharmaindustrie
    • Niedriges Profil und leichte Konstruktion mit Einbaukompatibilität zu eLLK-Leuchtstoffröhren
    • GFK-Gehäusematerial ist zeitgeprüft und vor Ort für Haltbarkeit in rauen und gefährlichen Aufbringungen weltweit bewährt
    • Das optimierte Wärmemanagement sichert eine lange Lebensdauer in extremen Umgebungen
    • Lieferbar mit V-CG-S-Notlichttechnik, sodass der ExLin an das zentrale Notbeleuchtungssystem einer Anlage angeschlossen werden kann
    Zusätzliche Funktionen der ExLin NE+ Notbeleuchtung:
    • Lieferbar in zwei Modellen:  3L (2910 Lumen) und 5L (5610 Lumen)
    • Der Notlichtmodus kann lokal so eingestellt werden, dass er 2000 Lumen für 1,5 Stunden oder 1000 Lumen für 2 Stunden liefert
    • Die LiFePO4-Batterie verfügt über schnellere und stabilere Ladekapazitäten und bietet überlegene Leistung und Lebensdauer
    • Keine Änderung des Lichtverteilungsmusters im Notbetrieb
    • Die integrierte Software überwacht die Funktionen der Leuchte und führt automatisch die vorgeschriebenen Funktionstests und die vierteljährliche Teileinschaltdauerprüfung nach DIN EN 50172 und DIN V VDE 0108-100-1 durch
    • Die Anzeige mit 3 LED-Dioden zeigt den Lade- und Batteriestatus deutlich an
    • Hot Swap-Technologie ermöglicht den einfachen Austausch der Batterie im Ex-Bereich ohne Unterbrechung der Stromversorgung

    Standard-Materialien

    • Gerätegehäuse – glasfaserverstärktes Polyester
    • Linse der Leuchte – gehärtetes Glas oder Polycarbonat, klar oder undurchsichtig

    Zeichnungen und Designunterstützung anzuzeigen

    Die richtige Notbeleuchtung auswählen

    Gewerbliche Gebäude, Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen, Rechenzentren, Fabriken und andere Einrichtungen sind auf einen soliden Notfallplan angewiesen, um die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden während eines Stromausfalls zu gewährleisten. Während die Sicherheitshinweise und die Wartung variieren, ist die Beleuchtung und Notstromversorgung in einem rauen Gefahrenbereich für jeden Notfallplan entscheidend.
    Produkte

    Bestellinformationen

    Artikelnummer Produktbeschreibung
    12300120101 ExLin 3L-1 Klarglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300120103 ExLin 3L-1 Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300120109 ExLin 3L-1 Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300120111 ExLin 3L-1 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300121101 ExLin 3L-1 Klarglas, engstrahlend, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300122101 ExLin 3L-1 Klarglas, breitstrahlend, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300125101 ExLin 3L-1 Milchglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300125103 ExLin 3L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300125109 ExLin 3L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300125111 ExLin 3L-1 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300140101 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300140103 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300140109 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300140111 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300140611 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 4xM25-Metallgewinde + 2xM25-Gewindestecker
    12300141101 ExLin 5L-1 Klarglas, engstrahlend, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300142111 ExLin 5L-1 Klarglas, breitstrahlend, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300145101 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300145103 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300145109 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300145111 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300150111 ExLin 5L-2 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300152111 ExLin 5L-2 Klarglas, breitstrahlend, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300155103 ExLin 5L-2 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300155111 ExLin 5L-2 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300170101 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300170103 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300170109 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300170109 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300170111 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300170111 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300172103 ExLin 7L-2 Klarglas, breitstrahlend, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300172103 ExLin 7L-2 Klarglas, breitstrahlend, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300175101 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300175103 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300175109 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300175109 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300175111 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300220109 ExLin 3L-1 Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300220111 ExLin 3L-1 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300225109 ExLin 3L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300225111 ExLin 3L-1 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300240109 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300240111 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300245103 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300245109 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300245111 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300247103 ExLin 5L-1 Milchglas, breitstrahlend, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300270103 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300270103 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300270109 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300270109 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300270111 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300270111 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300275109 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300275109 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12300275111 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300275111 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300320101 ExLin 3L-1 Klarglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300325101 ExLin 3L-1 Milchglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300340103 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300340609 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Metallgewinde + 1xM25-Gewindestecker
    12300345103 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300370101 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12300370103 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300375103 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300377103 ExLin 7L-2 Milchglas, breitstrahlend, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300425103 ExLin 3L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300440111 ExLin 5L-1 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300445103 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12300470111 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12300470111 ExLin 7L-2 Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12310125111 ExLin 3L-1 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12310145111 ExLin 5L-1 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12310175111 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12310175111 ExLin 7L-2 Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12310247103 ExLin 5L-1 Milchglas, breitstrahlend, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12320120101 ExLin 3L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12320120103 ExLin 3L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12320120109 ExLin 3L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12320120111 ExLin 3L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12320125101 ExLin 3L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12320125103 ExLin 3L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12320125109 ExLin 3L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12320125111 ExLin 3L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12320140101 ExLin 5L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12320140103 ExLin 5L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12320140109 ExLin 5L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12320140111 ExLin 5L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12320145101 ExLin 5L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12320145103 ExLin 5L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12320145109 ExLin 5L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12320145111 ExLin 5L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12320320101 ExLin 3L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12320320103 ExLin 3L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12320320109 ExLin 3L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12320320111 ExLin 3L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12320325101 ExLin 3L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12320325103 ExLin 3L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12320325109 ExLin 3L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12320325111 ExLin 3L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12320340101 ExLin 5L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12320340103 ExLin 5L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12320340109 ExLin 5L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12320340111 ExLin 5L-1 NE+ Klarglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    12320345101 ExLin 5L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 1xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 1xM25-Gewindestecker
    12320345103 ExLin 5L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 2xM25-Kunststoff-Kabelverschraubung + 2xM25-Gewindestecker
    12320345109 ExLin 5L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 2xM20-Metallgewinde + 1xM20-Gewindestecker
    12320345111 ExLin 5L-1 NE+ Milchglas, Standardoptik, 4xM20-Metallgewinde + 2xM20-Gewindestecker
    22480000122 Befestigungsmaterial Wandausleger 30°
    22480002000 Befestigungsmaterial Ringschraube A2
    22480002000 Ringschraube A 2, Set mit 2 St., feuerverzinkt
    22480054000 Befestigungsmaterial Sechskantschraube S4
    22480054000 Sechskantschraube M8 aus Edelstahl für Leuchte S 4, Set mit 2 Stk.
    22480092000 Befestigungsmaterial Deckenmontagewinkel D92
    22480092000 Deckenmontagewinkel aus Edelstahl, D 92, Set mit 2 Stk.
    22480462000 Befestigungsmaterial Rohrschelle R12 (1 1/4), verzinkt, Ø 38–42 mm
    22480462000 Rohrschelle R12, feuerverzinkt, Ø 1¼” 38–42 mm, Set mit 2 Stk.
    22480464000 Befestigungsmaterial Rohrschelle R14 (1 1/4), Edelstahl, Ø 38–42 mm
    22480464000 Rohrschelle R14, Edelstahl, Ø 1¼” (38–42 mm), Set mit 2 Stk.
    22480472000 Befestigungsmaterial Rohrschelle R22 (1 1/2), galvanisiert, Ø 47–51 mm
    22480472000 Rohrschelle R22, feuerverzinkt, Ø 1½” (47–51 mm), Set mit 2 Stk.
    22480474000 Befestigungsmaterial Rohrschelle R24, (1 1/2), Edelstahl, Ø 47–51 mm
    22480474000 Rohrschelle R24, Edelstahl, Ø 1½” (47–51 mm), Set mit 2 Stk.
    22480482000 Befestigungsmaterial Rohrschelle R32 (2), verzinkt, Ø 56–60 mm
    22480482000 Rohrschelle R32, feuerverzinkt, Ø 2” (56–60 mm), Set mit 2 Stk.
    22480484000 Befestigungsmaterial Rohrschelle R34 (2), Edelstahl, Ø 56–60 mm
    22480484000 Rohrschelle R34, Edelstahl, Ø 2” (56–60 mm), Set mit 2 Stk.
    22480520001 Lichtmast, 90° gebogen mit Bohrloch f. LTR 48 und LTRS 48: Typ LM 48 – 2300/300 – FT
    22480520002 Lichtmast, 90° gebogen mit Bohrloch f. LTR 48 und LTRS 48: Typ LM 48 – 1900/300 – FT
    22480520003 Lichtmast, Peitschenform, 45°, gebogen: Typ LMP 48 – 1900/1300 – FT
    22480520004 Lichtmast, Peitschenform, 45°, gebogen: Typ LMP 48 – 2100/1300 – FT
    22480520005 Lichtmast, Peitschenform, 45°, gebogen: Typ LMP 48 – 2100/800 – FT
    22480520006 Lichtmast, 45°, gebogen, für Mastansatzleuchten: Typ LMZ 48 – 1900/190 – FT
    22480520007 Lichtmast, 45°, gebogen, p. e. für Flutlichter: Typ LM 48 – 1900/190 – FT
    22480520008 Lichtmast, wandmontierte Peitschenform, 45°, gebogen, mit Kabelauslass: Typ LMW 48 – 500/800 – FT
    22480520009 Lichtmast, wandmontierte Peitschenform, 45°, gebogen, mit Kabelauslass: Typ LMW 48 – 500/1300 – FT
    22480530001 Leuchtenträgerrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48 – 600 – FT
    22480530002 Leuchtenträgerrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48 – 1200 – FT
    22480530003 Leuchtenträgerrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48 – 1500 – FT
    22480540001 Baldachin für Langfeldleuchten LSD 1200 – ER 1200 mm Länge, Edelstahl
    22480540002 Baldachin für Langfeldleuchten LSD 1600 – ER 1600 mm Länge, Edelstahl
    22480550001 Leuchtenhalter für Wandmontage, Set mit 2 Stk.: Typ LMHW 48 – FT
    22480550002 Lichtmastklemme, fest: Typ LMHS 48/48 – FT
    22480550003 Lichtmastklemme, fest, mit Mastschlupfschutz: Typ LMHSD 48/48 – FT
    22480550004 Lichtmastklemme, schwenkbar, mit Mastschlupfschutz: Typ LMHK 48/48 – ER
    22480550010 Leuchtenbefestigungsklemme, zweiteilig, für Rohrmontage, LB 48 – FT, Set mit 2 Stk.
    22480550011 C-Haltebügel für Leuchtenmontage, LAB-C50 – ER, Set mit 2 Stk.
    22480550012 Leuchtenstützrohrschelle 90° verdrillt: Typ LTRS 48 – FT
    22480550013 Wandleuchtenaufhängung mit 30°-Winkel, feuerverzinkt, für Wandmontage, LH 30 – FT, Set mit 2 Stk., feuerverzinkt
    22480550014 Wandleuchtenaufhängung mit 45°-Winkel, feuerverzinkt, für Wandmontage, LH 45 – FT, Set mit 2 Stk., feuerverzinkt
    22480550015 Endkappe, Kunststoff, offen, mit Kabelauslass SEO 48 – K
    22480550016 Endkappe, Kunststoff, geschlossen SEG 48 – K
    22483027000 Befestigungsmaterial Wandausleger W27
    22483027000 Wandleuchtenaufhängung mit 15°-Winkel, feuerverzinkt, für Mastansatzleuchten W 27, feuerverzinkt
    32485000005 Sechskantschlüssel SW13
    32485000005 Sechskant-Steckschlüssel A/F 13, galvanisiert

     

    Download Links
    X
    Download Close