Die linearen LED-Beleuchtungskörper HLL der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton sind mit einem Aluminiumgehäuse und einer hochschlagfesten Polycarbonat-Abdeckung ausgestattet und bieten extreme Haltbarkeit und Ausfallsicherheit in Gefahrenbereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22. Das HLL-Beleuchtungskörper ist für den Einsatz in gefährlichen Außen- und Innenbereichen konzipiert, in denen Feuchtigkeit oder Korrosion ein Problem darstellen können, wie beispielsweise auf Offshore-Ölplattformen, in pharmazeutischen und chemischen Fabriken, in Ölraffinerien und an industriellen Standorten.
Die Verwendung hochwertiger LED-Chips, gepaart mit unserer umfangreichen Erfahrung im Wärmemanagement von elektrischen Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen, gewährleistet eine lange Lebensdauer der Baureihe HLL. Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C bis +55 °C ermöglicht den Einsatz dieser Leuchten in einem breiten Spektrum von Umgebungsbedingungen, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre zu erwarten ist.
Mit seiner langen Lebensdauer, dem geringen Wartungsaufwand und dem niedrigen Energieverbrauch bietet der HLL eine überragende Leistung mit einer wettbewerbsfähigen Amortisation im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren.
IEC/EN-Normen
| Katalognummer | Produktbeschreibung |
| CCL1622787A | Ex-Langfeldleuchte HLL-4-5L-D-1/6-225 |
| CCL1622403A | Ex-Langfeldleuchte HLL-2-3L-D-1/6-225 |
| CCL1622419A | Ex-Langfeldleuchte HLL-2-3L-D-2/6-225 |
| CCL1622435A | Ex-LED Notleuchte HLL-2-3L-D-EM1-1/6-225 |
| CCL1622451A | Ex-LED Notleuchte HLL-2-3L-D-EM1-2/6-225 |
| CCL1622803A | Ex-Langfeldleuchte HLL-4-5L-D-2/6-225 |
| CCL1622819A | Ex-LED Notleuchte HLL-4-5L-D-EM1-1/6-225 |
| CCL1622835A | Ex-LED Notleuchte HLL-4-5L-D-EM1-/6-225 |