Die Schalttafeln PowerPlus der Baureihe Crouse-Hinds bieten hochwertige, werkseitig versiegelte und preiswerte, nicht werkseitig versiegelte Lösungen für den Schutz und die Verteilung von Beleuchtungs-, Strom- und Begleitheizungskreisen.
Die explosionssicheren Schalttafeln EXD werden für die Nebenstromverteilung und den Stromkreisschutz für Motoren, Ventile, Pumpen, Beleuchtung, Begleitheizung usw. verwendet. Diese Schalttafellösung ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1 und Zone 1 zertifiziert und wurde als die sicherste und zuverlässigste Schalttafel der Branche für Gefahrenbereiche entwickelt, konstruiert und hergestellt.
NEC/CEC
†Gruppe B und IIB + H2 ist Standard bei allen Schalttafeln PowerPlus, erfordert jedoch spezielle Haltebügel, die an den Schutzschaltern angebracht werden müssen, um den langfristigen Betrieb der Schutzschalter zu gewährleisten. Bitte fügen Sie zum Bestellen von werkseitig installierten Haltebügeln das Suffix GB hinzu. Für ein vor Ort installierbares Kit bestellen Sie bitte EXD-GB-KIT für die Größen B, C und D separat.
‡NEMA 4X-Bemessungsdaten ist bei Bestellungen mit dem Suffix S752 oder S753 lieferbar.