Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

MTL SD Überspannungsschutzgerät für Daten- und Signalanwendungen

Die Serie MTL SD der Baureihe Crouse-Hinds besteht aus Überspannungsschutzgeräten, die unvergleichliche Packungsdichten, Anwendungsvielfalt, bewährte zuverlässige Hybridschaltungen, einfachen Einbau und optionale „Schleifentrenneinrichtungen“ kombinieren. Diese Funktionen machen die Serie zur ultimativen Überspannungsschutzlösung für Prozessanlagen, I/O-Systeme und Kommunikationsnetzwerke. 

Die außergewöhnlich hohe Packungsdichte ist die Folge einer ultraschlanken Stellfläche für einzelne Module, die somit auch als Feedback-Klemmen dienen können. Jedes Modul bietet vollständigen Hybrid-Überspannungsschutz für Schleifenschutz mit 2 oder 3 Leitern.

Modelle SDX

Lieferbar in den Versionen 7 V, 16 V, 32 V und 55 V (SD07X, SD16X, SD32X bzw. SD55X) eignen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen, u. a. THC, 4- bis 20-mA-Schleifen, Abschaltsysteme sowie Brand- und Gasmelder.

Modelle SD

Zusätzlich zu den vielen vorteilhaften Funktionen, die die SDX-Geräte bieten, verfügt das Sicherungs-/Trennschalterpaket der SD-Varianten sowohl über einen Absicherungsschutz gegen Fehlerströme als auch eine bequeme Methode zur Isolierung von Feldschaltungen von geschützten Schaltungen, ohne dass zusätzliche Trennklemmen erforderlich sind. Ebenfalls mitgeliefert wird eine dritte Verbindung auf der Feld- und Sicherheitsseite des Schutzgerätes, um die Anzeigen sicher an Erde zu abzuschließen.

Modelle SDR

Speziell entwickelt, um die Anforderungen an Datenverbindungen mit hoher Geschwindigkeit und extrem hoher Bandbreite zu erfüllen. SDR-Einheiten sind in einer Reihe von Spannungsvarianten erhältlich, die den Schutz eine Vielzahl von Kommunikationssystemen ermöglichen, z. B. RS232, RS422, RS485, busbetriebene Systeme usw. Diese Geräte sind als einfache Betriebsmittel klassifiziert und können daher in Gefahrenbereichen eingesetzt werden, ohne die Zertifizierung des Stromkreises zu beeinträchtigen.

Modelle SD32T3, SDRTD, SDR3

Diese Reihe von SD-Überspannungsschutzgeräten bietet ein hervorragendes Schutzniveau über alle drei Leitungen in Verbindung mit minimalem Platzbedarf. Das kompakteste 3-Leiter-Überspannungsschutzgerät auf dem Markt.

Einfache Installation
Ultraschlankes, platzsparendes Design
Zuverlässigkeit
Maximaler Überspannungsstrom: 20 kA
Sicherheit
ATEX, IECEx-zertifiziert, eigensicher

Zulassungen und Konformität

IEC

  • ATEX:  Ex ia IIC T4 Ga Ta = -30 °C
  • EU: Ex nA IIC T4
  • IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

NEC/CEC

  • UL 497B-gelistet;  UL 913, 5. Ausgabe
  • CSA/cUS:  EEx ia Klasse 1, Gruppen A, B C und D, T4  
  • CSA C22.2 Nr. 0-M1991;  CSA C22.2 Nr. 157-M1992;  CSA C22.2 Nr. 142-M1987;  CSA C22.2 Nr. 213-M1987

Hinweis:  Die Zertifizierungen variieren je nach Bestellnummer im Katalog.  Eine detaillierte Liste der Zertifizierungen und Zulassungen nach SKU finden Sie auf der Katalogseite der Reihe MTL SD.

Gestaltungsmerkmale

  • Sortiment an ATEX-zertifizierten, eigensicheren Überspannungsschutzgeräten
  • Ultraschlankes, platzsparendes Design; einfacher Einbau
  • Mehrstufiger Hybridschutzschaltkreis – maximal 20 kA Überspannungsschutz
  • Bemessungsdaten für Spannungsbereich – für alle Prozess-I/O-Anwendungen geeignet
  • Ausführungen mit hoher Bandbreite, niedrigem Widerstand, RTD, PSTN und 3-Leiter-Transmitter lieferbar
  • 10 Jahre Produktgarantie
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close