Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Überspannungsschutz

MTL ZoneBarrier Datenüberspannungsschutzgeräte

Die Reihe MTL ZoneBarrier der Baureihe Crouse-Hinds ist ein einzigartig modulares System zum Schutz der Daten- und Signalleitungen für 24 V, 4-bis-20-mA-Stromschleifen- und Industrial-Ethernet-Anwendungen. Durch die Bereitstellung einer effektiven Barriere zwischen unkontrollierten transienten Umgebungen und Ihren wertvollen elektronischen Systemen schützt Sie die Reihe ZoneBarrier vor kostspieligen Ausfallzeiten der Geräte.

Die anspruchsvollen Hybridschaltungen der Reihe ZoneBarrier schützen Ihre Geräte ohne Beeinträchtigung des normalen Betriebs. Die Schutzkomponenten ZoneBarrier bestehen aus einer Kombination von hochenergetischen Gasentladungsrohren mit ultraschnellen Dioden und Siliziumdioden mit elektronischer Lawinenbildung. Diese Kombination hochwertiger Komponenten für den Überspannungsschutz verleiht der Reihe ZoneBarrier ihre charakteristisch niedrige Durchlassspannung und eine hohe Überspannungskapazität von 10 kA, die hervorragenden Schutz bietet. Die Geräte ZoneBarrier verfügen über RJ45-, Klemmenleisten- oder steckbare Klemmenleistenanschlüsse.

Die Daten- und Signalgeräte ZoneBarrier werden nach IEC 61000-4-5 und CCITT K17 getestet. Die mit Industrial Ethernet kompatible Versionen sind auch UL-zertifiziert nach Kat. 5 und UL 497B gelistet. Für ZoneBarrier gilt eine vollständige Produktgewährleistung über 10 Jahre. 

Sicherheit
Schützt empfindliche I/O-Ports und Ethernet
Einfache Installation
Wand-, DIN- oder 19-Zoll-Baugruppenträger-Montage
Zuverlässigkeit
Getestet nach IEC 61000-4-5 und CCITT K17

Zulassungen und Konformität

NEC/CEC:

  • UL 497B gelistet
  • UL-Zertifizierung TIA/EIA 568-A Kat. 5

Gestaltungsmerkmale

  • Für 24 V, 4–20 mA Stromschleifenanwendungen
  • Mit Industrial Ethernet kompatible Versionen, UL-zertifiziert Kat. 5
  • Dreistufiger Schutz einschließlich Gasentladungsschlauch und Siliziumdiode mit Technologie der elektronischen Lawinenbildung
  • Getestet nach IEC 61000-4-5 und CCITT K17
  • 10 Jahre Produktgarantie

Standard-Materialien

  • Ummantelung: Geformter Kunststoff
Produkte

Bestellinformationen

Bestellinformationen erhalten Sie über den untenstehenden Link im Ressourcenbereich dieser Produktfamilie und unter „Kataloge“.
Download Links
X
Download Close