Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Rückschlagventile

Eaton bietet eine breite Palette von direktwirkenden oder vorgesteuerten Rückschlagventilen für Ihre Patronen- oder Rohrleitungs-Hydraulikkreisanwendungen. Wählen Sie zwischen einfachen, kostensparenden Tragvorrichtungen bis hin zu optional einstellbaren Override-Releases. Unsere einzigartigen, kompakten Konstruktionen sorgen für niedrige Druckverluste, hervorragende Wiederholgenauigkeit und Stabilität.

Leistungsmerkmale
Niedrige Federeinstellungen
Druckfreigabe
bis zu 5.000 psi (350 bar)
Max. Volumenstrom
Bis zu 227 L/min (60 gal/min)

Vielseitige Konstruktion und Anwendung

  • Direktgesteuerte Rückschlagventile können als konventionelle Rückschlagventile, oder als Druckbegrenzungsventile für niederige Drücke eingesetzt werden.
  • Entsperrbare Rückschlagventile können als Sperrventile, oder teils als Alternative zu Senkbremsventilen eingesetzt werden.

 

Einfache Lasthaltung bei großem Mehrwert

Verwenden Sie Eaton Rückschlagventile als kostengünstige Alternative zu komplexeren Lösungen, wenn wenn fortlaufende Lasten und / oder die Geschwindigkeit der Lastregelung keine Rolle spielt. Mit einem Vorsteuerverhältnis von 3:1 können einfache Lasthalteanforderungen bei gleichzeitigem reibungslosen Betrieb und längerer Lebensdauer erfüllt werden.

 

Gehärtete und geschliffene Materialien

Alle Rückschlag-Ventil-Patronen von Eaton verfügen über gehärtete und geschliffene Kegel und scharfkantige geschliffene Stahlsitze, die Langlebigkeit, Schmutztoleranz, zuverlässigen Sitz und schnelle Zyklen garantieren.

Verbesserter Korrosionsschutz

Eaton Einschraubventile und Spulen können verzinkt, Steuerblöcke eloxiert order verzinkt geliefert werden, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.

 

Große Auswahl an Standardgehäusen und Anschlussoptionen

Um die Einsatzmöglichkeiten zu maximieren, werden Eaton Rückschlagventile mit SAE- und BSPP-Anschlussoptionen in den folgenden Konfigurationen angeboten:

  • Einzelnes, oder doppeltes Rohrleitungsventil
  •  SAE, 4-Schrauben, Code 61
  • Direkt gekoppelt, auf Nippel montiert
  • Dichtungsmontage einzeln oder doppelt
eaton-custom-manifold.jpg

Verwendete Ressourcen

Erstellen Sie schnell und einfach kundenspezifische Steuerblöcke.

Das Circuit Design Software Studio von Eaton führt Sie durch den Prozess der Konstruktion eines Steuerblockes. Starten Sie mit dem Zugang zu den einzelnen Step-by-Step Trainingsmodulen und beenden Ihre Arbeit mit einem Angebot, das alles beinhaltet, was Sie benötigen.

CAD Ressourcen

Zugang zu 3D-Modellen von Einschraubventilen (SiCVs) und Industrieventilen von Eaton, zur direkten Verwendung in der Konstruktion kundenspezifischer Steuerblöcke und laden Sie sich eine Einschraubventil-Symbol-Bibliothek herunter, die mehr als 1.000 Symbole für den Einsatz in Hydrauliksystemen enthält.

Praktische Hilfe von Ingenieuren

Es ist manchmal leichter, mit jemandem persönlich zu sprechen. Erhalten Sie persönlichen technischen Support für Ihren nächsten kundenspezifischen Steuerblock von Anwendungstechnikern vor Ort.