Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Lasthalteventile

Die zuverlässigen Druckregelventile von Eaton bieten überlegene hydraulische Systemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Komplett mit eingebauter Rampenanpassung, hervorragender Feuchtigkeitsbeständigkeit und Ventilen zur einfacheren Verriegelungssteuerung verfügen diese Ventile über eine Vielzahl modernster Funktionen, die in einem robusten Metallgehäuse untergebracht sind und Systeme auf die nächste Leistungsstufe bringen.

Vorteile
Hervorragende Stabilität bei sich bewegten Lasten
Druckfreigabe
bis zu 5.000 psi (350 bar)
Durchflussmenge
Bis zu 550 L/min (143 gal/min)

Funktionen und Anpassungen für Ihre Anwendung

Eaton Lasthalteventile bieten das umfassendste Angebot auf dem Markt und beinhalten Optionen wie:

  • Standard
  • Part-balanced (Teilausgeglichen)
  • Fully-balanced (Vollausgeglichen)
  • zweistufig ausgeglichen
  • Zero-differential (Null-Differential)

Robust und sicher

Die Senkbrems- und Lasthalte-/ Lastsperrventile stoppen unkontrollierte Lasten. Diese Ventile ermöglichen statisches und dynamisches Halten von Lasten, durch die kontrollierte Regelung des Durchflusses in hydraulische Aktuatoren hinein, als auch heraus. Sie können auch unkontrollierte Lasten im Falle eines Schlauchbruches stoppen, wenn sie Nahe des Aktors installiert werden.

Robust und zuverlässig

Alle Einschraub-Lasthalteventile von Eaton bestehen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl für ein Höchstmaß an Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

Nicht alle Senkbremsventile sind gleich aufgebaut

Die Senkbremsventile von Eaton verhindern ruckartige Bewegungen, machen Ihre Maschine sicher und stabil. Senkbremsventile unterbinden Ventilgeräusche, erhöhen den Bedienkomfort und reduzieren Druckverluste, was die Systemeffizienz verbessert.

Senkbremsventile für die Erfüllung der ISO 8643-Norm

Senkbremsventile von Eaton eignen sich für den Einsatz an Ausleger- und Löffelzylindern eines Baggers und erleichtern dem Hersteller die Einhaltung der internationalen Norm ISO 8643. Sie wurden entwickelt zur Druckbegrenzung- und Lasthaltefunktion, als auch zum Schlauchbruchschutz in Systemen, in denen eine Vorsteuerung Wegeventile steuert.

Verwendete Ressourcen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Steuerblöcke schnell und einfach.

Das Circuit Design Software Studio von Eaton führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines Steuerblockes. Starten Sie mit dem Zugang zu den einzelnen Trainingsmodulen und beenden Sie Ihr Arbeit mit einem Angebot, das alles beinhaltet, was Sie benötigen.

CAD Ressourcen

Zugang zu 3D-Modellen von Einschraubventilen (SiCVs) und Industrieventilen von Eaton, zur direkten Verwendung in der Konstruktion kundenspezifischer Steuerblöcke und laden Sie sich eine Bibliothek von Einschraub-Ventil-Symbolen herunter, die mehr als 1.000 Symbole für den Einsatz in Hydraulikschltplänen enthält.

Lassen Sie uns zusammenarbeiten

Unabhängig davon, ob Sie ein neues System entwerfen, oder eine bestehende Maschine umrüsten, stehen Ihnen die Design- und Engineering-Experten von Eaton und unsere Partner für Beratung und Zusammenarbeit zur Verfügung. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich Systemdesign, Analyse, Aufbau und Projektmanagement an.