Wählen Sie bitte Ihren Standort

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Wegeventile

Mit Eaton Einschraubventil-Wegeventil-Patronen erhalten Sie die vollständige Kontrolle über den Durchfluss im Hydrauliksystem. Wählen Sie aus einer Vielzahl von manuellen Steuerungsoptionen, um Ihre Design-Anforderungen zu erfüllen, einschließlich Schwenkhebel, Hebel und Push-and-Pull, oder entscheiden Sie sich für vorgesteuerte oder Heißöl-Wechselventile.

Vorteile
Maximale Flexibilität bei minimalem Platzbedarf
Druckfreigabe
bis zu 5.000 psi (350 bar)
Durchflussmenge
Bis zu 265 L/min (70 gal/min)

Wählen Sie Ihre Durchflussregelung

Wählen Sie aus einer breiten Palette von Eaton Wegeventilen, einschließlich:

  • Manuell betätigtes Drehschieberventil
  • manuell (per Hebel) betätigtes Schieber Ventil
  • manuell (per Zugmechanismus) betätigtes Ventil
  • manuell (per Druckmechanismus) betätigtes Ventil
  • Vorsteuerventil zur Umschaltung
  • Bremssequenz
  • Bremslüftungsventil
  • Sequenz

Gehärtete und geschliffene Materialien

Alle Komponenten der Wegeventile von Eaton sind aus gehärtetem und geschliffenem Stahl gefertigt, um maximale Haltbarkeit und Lecksicherheit zu gewährleisten.

Verbesserter Korrosionsschutz

Eaton Einschraubventile und Spulen können verzinkt, Steuerblöcke verzinkt oder eloxiert geliefert werden, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.

 

 

Große Auswahl an Standardgehäusen und Anschlussoptionen

Um die Einsatzmöglichkeiten zu maximieren, werden Eaton Rückschlagventile mit SAE- und BSPP-Anschlussoptionen in den folgenden Konfigurationen angeboten:

  • In-line einzeln oder doppel
  •  SAE, 4-Schrauben, Code 61
  • Direkt gekoppelt, auf Nippel montiert
  • Dichtungsmontage einzeln oder doppelt

Verwendete Ressourcen

Erstellen Sie schnell und einfach kundenspezifische Steuerblöcke.

Das Circuit Design Software Studio von Eaton führt Sie durch den Konstruktionsprozess eines Steuerblocks. Starten Sie mit dem Zugang zu den einzelnen Step-by-Step Trainingsmodulen und beenden Sie Ihre Arbeit mit einem Angebot, das alles beinhaltet, was Sie benötigen.

CAD Ressourcen

Zugang zu 3D-Modellen von Einschraubventilen(SiCVs) und Industrieventilen von Eaton, zur Verwendung in der Konstruktion kundenspezifischer Steuerblöcke, laden Sie sich eine Einschraubventil-Symbol-Bibliothek herunter, die mehr als 1.000 Symbole für den Einsatz im Hydrauliksystemdesign enthält.

Praktische Hilfe von Ingenieuren

Es ist manchmal leichter, mit jemandem persönlich zu sprechen. Erhalten Sie persönlichen technischen Support für Ihr nächstes kundenspezifisches Verteilerprojekt von Anwendungstechnikern vor Ort.