Wählen Sie bitte Ihren Standort

Die Kolbenpumpen für offene Kreisläufe der X20-Reihe von Eaton setzen neue Maßstäbe in Sachen Genauigkeit und Flexibilität

Datum: August 16, 2018

MORGES, Schweiz … Das Energiemanagementunternehmen Eaton hat heute eine Reihe neuer Steuerelemente und Aktualisierungen für die Kolbenpumpen für offene Kreisläufe der X20-Reihe angekündigt. Dazu gehören die elektronische Regelung des Schluckvolumens für alle Pumpengrößen der X20-Serie, eine überarbeitete Druck-/Durchflussregelung und eine neue hydromechanische Drehmomentregelung für die Pumpen der 620-Reihe.

Dank dieser elektrohydraulischen Druckregelungen bietet die X20-Reihe den Kunden umfassende Regelmöglichkeiten. Somit lässt sich die Pumpe einfacher in moderne Maschinensteuersysteme integrieren, wodurch weniger Energie verschwendet und die Effizienz maximiert wird. So können die Konstrukteure von mobilen Maschinen die Kundenanforderungen bezüglich besserer Steuerung und effizienterer Abläufe erfüllen.

„Diese neuen Optionen für die X20-Reihe erhöhen die Möglichkeiten der Integration in viele Hydrauliksysteme, von einfachen Load-Sense- bis hin zu modernen elektrohydraulischen und digitalen Systemen, die dynamische Maschinensteuerelemente bieten. Dies hilft Maschinenkonstrukteuren bei der Verbesserung der Genauigkeit und Leistung“, erklärt John Taylor, EMEA-Produktmanager, Hydraulics bei Eaton.

Die elektrische Regelung des Verdrängervolumens (Electronic Displacement Control, EDC) variiert den Schwenkwinkel proportional zum elektrischen Strom. Dies erhöht die Flexibilität bei der Maschinenkonstruktion, die Effizienz des Betriebs so wie die Produktivität, da so direkt der Durchfluss geregelt wird.. Infolgedessen können mehrere Funktionen für unterschiedliche Systemanforderungen individuell angepasst werden, während die verfügbare Gesamtenergie präzise genutzt wird. Die elektrische Hubraumregelung der X20-Reihe ist für alle Hubräume zwischen 28 cm³ und 98 cm³ und mit zwei verschiedenen Konfigurationen verfügbar: standardmäßiger voller Hubraum (EP) oder standardmäßiger Nullhubraum (EPD) bei Verlust des elektrischen Signals. Dank dieser Flexibilität kann die elektrische Hubraumregelung in Anwendungen wie Kühllüfterantrieben oder Betonmaschinen eingesetzt werden, bei denen der Hydraulikfluss bei elektrischen Störungen für einen sicheren und stabilen Betrieb gleichmäßig bleiben muss.

Die elektro proportionale Druckregelung der X20-Reihe beschränkt den Ausgangsdruck proportional zum Eingangssigna und kann zur unabhängigen Druck- und Durchflussregelung alternativ zur hydromechanischen Regelung oder in Kombination mit der elektrischen Hubraumregelung eingesetzt werden. Wie bei der EDC sind auch hier zwei Konfigurationen erhältlich: proportional und indirekt-proportional. Letztere wird häufig als "Lüfterantrieb" bezeichnet.

Die neue hydromechanische Drehmomentregelung ist für Verdrängervolumen von 74 und 98 cm³ erhältlich und begrenzt das von der Pumpe angeforderte Drehmoment gemäß den Einstellungen. Durch die Begrenzung des maximalen Eingangsdrehmoments verhindert die Pumpe ein Abwürgen des Motors und nutzt die Motorleistung gleichzeitig maximal aus. Dies ermöglicht die Verwendung kleinerer Verbrennungsmotoren mit einem geringeren Kraftstoffverbrauch für Anwendungen wie Teleskoplader, Bagger und Forstwirtschaftsgeräte.

Zur optimalen Leistung weist der Regeler eine geringe Hysterese und eine tatsächliche hyperbolische Funktion auf. Neben der höheren Genauigkeit im Vergleich zum Design mit zwei Federn, bietet diese neue Regelung außerdem den Vorteil von nur einer einzelnen Stellschraube zur Einstellung des Drehmoments. Das Drehmoment kann somit eingestellt werden, während das Hydrauliksystem betrieben wird.

Für die Baugrößen 220 und 420 sind alle Load-Sensing- und druckkompensierte Pumpen der X20-Reihe jetzt durch das American Bureau of Shipping (ABS) für die Schifffahrt zugelassen, so dass sie für die Lenkung und den Antrieb in Schiffsenergiesystemen eingesetzt werden dürfen.

Weitere Informationen zur X20-Reihe von Eaton finden Sie unter www.eaton.com/X20.

Eaton is a power management company with 2017 sales of $20.4 billion. We provide energy-efficient solutions that help our customers effectively manage electrical, hydraulic and mechanical power more efficiently, safely and sustainably. Eaton is dedicated to improving the quality of life and the environment through the use of power management technologies and services. Eaton has approximately 96,000 employees and sells products to customers in more than 175 countries. For more information, visit Eaton.com.

Contact

Gabriella Paranyi,

+36 30 250 7210