Wählen Sie bitte Ihren Standort

Neuer Filterbeutel ohne Innenstützkörper von Eaton bietet hervorragende Schmutzaufnahmekapazität

Datum:06/6/2018

NETTERSHEIM … Eaton hat kürzlich den neuen Filterbeutel MAX-LOAD™ ohne Innenstützkörper (coreless) in sein leistungsstarkes und vielfältiges Filterbeutelprogramm aufgenommen. Diese neue Filterbeutelreihe bietet eine hervorragende Schmutzaufnahmekapazität und eignet sich für Anwendungen mit hohen Abscheideraten wie die Wasseraufbereitung, Filtration von Bulk- und Feinchemikalien und Metallreinigung.

Die neuen MAX-LOAD Coreless-Filterbeutel werden aus schmelzgeblasenem Polypropylen oder Polyester hergestellt. Die feste, abgestufte Materialstruktur hat eine Tiefe von mehr als 18 mm. Gleichzeitig bildet sie einen Schutzschild gegen harte, metallische, aber auch verformbare, gelartige Verunreinigungen. Bei stark schwankenden Betriebsbedingungen kann die Sicherheit durch die optionale zusätzliche Außenlage aus Polyamid 6.6 mit einer Rückhalterate von 10 μm verbessert werden

Weitere Eigenschaften und Vorteile von MAX-LOAD Coreless-Filterbeutel sind:

·   Hohe Bypasssicherheit durch patentierten SENTINEL®-Dichtungsring

·   Robuste, bypassfreie und nahtlose Konstruktion durch thermisch gebundene Endkappen

·   Ausgeglichene Beladung durch abgestufte Materialstruktur

·   Maximal begrenzte Fasermigration durch nahtlose Spinnvliesstruktur

Die MAX-LOAD Coreless-Filterbeutel sind in den Größen 01 und 02 in den Abscheideraten von 1 bis 150 µm erhältlich und passen in alle Standard-Filterbeutelgehäuse von Eaton. Um die optimale Kombination aus Qualität, Leistung und Sicherheit zu erzielen, können sie in die einplätzigen TOPLINE™- und mehrplätzigen MAXILINE™-Beutelfiltergehäuse eingesetzt werden, die für eine große Anwendungsvielfalt konzipiert wurden. Die Anströmung durch den seitlichen Einlass an der Oberseite der Gehäuse ermöglicht die optimale Abdichtung der Filterbeutel, den einfachen Wechsel und reduziert den Produktverlust auf ein Minimum. Das MAX-LOAD-Filterbeutelprogramm kann zusätzlich mit einem leistungsstarken Magnetstab ausgestattet werden, um eisenhaltige Partikel zu entfernen.

Weitere Informationen zu den Eigenschaften und Leistungsmerkmalen der MAX-LOAD Coreless-Filterbeutel erhalten Sie unter http://www.eaton.de/EatonDE/ProdukteundLoesungen/Filtration/Products-und- Dienstleistungen/Beutelfiltration/Filterbeutel/MAX-LOAD™Coreless/index.htm.

Die Filtration Division von Eaton ist führender Anbieter für die Filtration von Flüssigkeiten und unterstützt Unternehmen dabei, die Produktqualität zu verbessern, die Produktionsleistung zu steigern, Mitarbeiter und Maschinen zu schützen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Mitarbeiter von Eaton auf der ganzen Welt machen für ihre Kunden den Unterschied aus, da sie eine außergewöhnliche Kundenerfahrung bieten, Probleme durch umfassendes Anwendungswissen lösen und innovative Filtrationslösungen entwickeln. Die Filtrationsprodukte von Eaton werden weltweit hergestellt und verkauft. Weitere Informationen erhalten Sie unter Eaton.de/filtration.

Die Eaton Corporation ist ein diversifiziertes Energiemanagementunternehmen, das 2017 einen Umsatz von 20,4 Mrd. US- Dollar erzielte. Mit energieeffizienten Lösungen unterstützen wir unsere Kunden bei einem effektiveren, sichereren, effizienteren und nachhaltigeren Management von elektrischer, hydraulischer und mechanischer Energie. Wir von Eaton haben uns dem Ziel verschrieben, durch den Einsatz unserer Energiemanagement-Technologien und -Dienstleistungen für mehr Lebensqualität zu sorgen und die Umwelt zu schützen. Eaton beschäftigt ca. 96.000 Mitarbeiter und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf Eaton.com.

Contact

Uta Hilgers,

+49 6704 204-204